|
Для систем, требующих цифровых микрозеркал (DMD), технология MEMS от Texas Instruments обеспечивает надежную работу оптических полупроводников для различных задач световых систем. Технология микросхем DLP® обеспечивает быстрое переключение пикселей, светодиодные оптические решения для компактных разработок, независимый контроль пикселей и работает с излучением от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного.
DLP® является основой для платформ разработки и наборов микросхем, обеспечивающих инновационные системы для выполнения различных задач светотехнических систем. Микросхема DLP или цифровое микрозеркальное устройство (DMD) представляет собой микроэлектромеханический компонент на основе технологии DLP® и содержит микрозеркала, которые могут быть использованы для пространственной модуляции света. Это та же проверенная и доказавшая свою надежность технология DLP с возможностью быстрого переключения и высокой контрастностью, которую можно встретить во множестве проекционных систем.