Управление питанием

Перекрестные ссылки

Указания по применению

Обучение

Инструментальные средства и ПО

Блок-схемы

Исходные проекты

WEBENCH®

Решения Texas Instruments для интегральных схем (ИС) управления питанием охватывают спектр от стандартных ИС до интегрированных решений управления питанием, в том числе подключаемые модули питания, цифровое управлением питанием, управление зарядом аккумуляторов и MOSFET с отличными характеристиками. Решения управления питанием на основе ИС производства TI от изолированных AC/DC и DC/DC контроллеров источника питания и неизолированных регуляторов напряжения, таких как стабилизаторы DC/DC и линейные регуляторы, до PMIC и драйверов светодиодов и дисплеев, помогают создавать полноценные продукты.

Каталог изделий / Поиск по параметрам

Расширенный быстрый поиск

*Обязательное поле

Входное

*Номинальное Vin

(В)

 

Выходное 1

Vout

(В)

Выходной ток

(A)


Просмотреть дополнительные критерии


Аналоговые решения и устройства питания для процессоров и FPGA

Выбор типа процессора

Выбор семейства процессоров


Специализированные сайты

RSS-канал


video platform video management video solutions video player {SEO}

  • bq51013. Решение встраиваемого приемника беспроводного электропитания, совместимого с Qi (Консорциум беспроводной энергетики)
  • TPS56221. Синхронный понижающим стабилизатор с диапазоном входных напряжений от 4,5 до 14 В и током высокой плотности 25 A
  • TPS84620. Синхронное, вольтодобавочное интегрированное решение электропитания с входным напряжением от 4,5 до 14,5 В и током 6 A
  • TPS82671. 600 мА, полностью интегрированный, малошумящий понижающий стабилизатор в корпусе MicroSiP(TM)
  • TPS62120. Понижающий стабилизатор с диапазоном напряжений от 2 до 15 В, силой тока 75 мА и эффективностью 96 %
  • TPS92020. Контроллер драйвера для светодиодного освещения с резонансным переключением