Высокопроизводительные аналоговые устройства - Ваш выбор

РЧ/ПЧ и ZigBee® Решения

Перекрестные ссылки

Указания по применению

Обучение

Инструментальные средства и ПО

Блок-схемы

ZigBee®

Analog eLAB™

TI предлагает недорогие маломощные беспроводные решения для диапазона ISM, ZigBee и широкий ассортимент приложений радиосвязи малой дальности в частотных диапазонах 315/433/868/915 МГц и 2,4 ГГц. Изделия TI включают РЧ трансиверы, РЧ передатчики и приемники, а также микросхемы считывающих устройств RFID.

  • CC2590: комплексный интерфейс для маломощных РЧ-устройств 2,4 ГГц от компании Texas Instruments
  • TRF370317: новый квадратурный модулятор 4 ГГц компании Texas Instruments обеспечивает высочайшую производительность в работе с несколькими несущими
  • CC2591: Расширитель диапазона для маломощных 2,4-ГГц РЧ-трансиверов, передатчиков и однокристальных систем
  • CC2520: РЧ трансивер 2,4 ГГц второго поколения стандарта Zigbee/IEEE 802.15.4
  • CC2480A1: Первый сетевой процессор Z-Accel ZigBee, который упрощает процесс разработки и сокращает время выхода на рынок
  • CC1110F32: Однокристальная система (SoC) с маломощным РЧ трансивером
  • CC2510F32: Радиопередатчик диапазона 2,4 ГГц с микроконтроллером 8051, флэш-памятью 32 КБ и интерфейсом USB с максимальной скоростью работы

Другие производители

Сеть разработчиков маломощных РЧ-систем

Вам требуется помощь для приобретения модулей, получения инженерных услуг или средств разработки? Найдите партнеров с помощью Сети разработчиков маломощных РЧ-систем!

Специализированные сайты

Системы для промышленного применения    Применения в бытовой электронике    Решения ZigBee®    RF4CE

Интернет-сообщество

Обучение и другие мероприятия

Замечания по отдельным приложениям и системам

Основные моменты

Специальные устройства

RSS-канал

Что такое RSS?
CC2530

Версия 1.1.0 уже в продаже!

Сетевой протокол SimpliciTI - бесплатная загрузка

Вам необходим лишь ОДИН набор микросхем

MCU + радио + флэш + USB + AES + ПО
TI предлагает широкий ассортимент маломощных однокристальных РЧ-систем, которые могут служить в качестве MCU и приемопередатчика РЧ.

CC430

Другие ресурсы РЧ/ПЧ: