Датчики температуры и управляющие ИС

Перекрестные ссылки

Указания по применению

Инструментальные средства и ПО

Webench®

Датчики температуры состоят из аналоговых и цифровых ИС с низким энергопотреблением. ИС управления питанием являются высокопроизводительной альтернативой дискретным транзисторам MOSFET. Наши температурные датчики и продукты на основе управляющих ИС, включают в себя управление питанием, логические ИС для питания, решения для наблюдения за температурой и управления вентиляторами.

EDN Hot 100 продуктов

TMP006 является одним из 15 устройств в списке TI EDN о Hot 100 продуктов.

Датчики температуры для поддержки проектирования

Задавайте вопросы, делитесь знаниями, решать проблемы с другими инженерами.

Выбор и решение руководства  

Аналоговый Руководство цепи сигнала

Аналоговые цепи сигнала TI Руководство включает в себя выбор столов и признакам обзоры продуктов для широкого портфеля в отрасли устройств цепи сигнала - усилители, преобразователи данных, интерфейс, часы и синхронизация.

Скачать сейчас!

Пассивные инфракрасные датчики температуры

  • Возможность бесконтактной термометрии в портативных и батареи решения
  • Всемирная наиболее встроенным датчиком
    • Комплексной Термоэлемент
    • ADC + сигнала
    • местном датчик температуры
    • 1,6 мм х 1,6 мм

Местное датчики температуры

  • Отчеты Температура в Расположение датчиков
  • Digital (I2C, SPI, 1-Wire) или аналоговых решений, доступных
  • Точность до 0.5oC (макс.) Самые низкие покоя * отрасли Power@4.2uW

дистанционного зондирования

  • Точное измерение любого внешнего NP или PN Junction (диодов, транзисторов, или переход в MCU
  • Также предоставляет местным температурным датчиком
  • I2C и SPI варианты
  • Серия Сопротивление Отмена стандартной для всех продуктов
  • П-фактор и бета Компенсация обеспечения высокого точность измерений

Температура Коммутаторы (термостаты)

  • Простой Рентабельность терморегулирование
  • Резистор программируемый PIN-код выбора, или завод запрограммированных вариантов поездки точка