Микроконтроллеры (МК)

Микроконтроллеры

МК: Поддержка разработки

Введение

Параметрический поиск микроконтроллеров

Обучение

Широкий ассортимент микроконтроллеров MSP430

Новые микроконтроллеры MSP430 сделали коммуникативность интеллектуальной

Представленные в широком ассортименте микроконтроллеры MSP430 с поддержкой интерфейса USB характеризуются наименьшим энергопотреблением, лучшей в своем классе интеграцией аналоговых компонентов, а также функциональными наборами поддержки разработки.

Микроконтроллеры – Stellaris на базе ядра ARM Cortex M3

 

Семейство микроконтроллеров Stellaris

You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.

Семейство микроконтроллеров Stellaris

Микроконтроллеры Stellaris и ARM Cortex-M3 открывают кратчайший путь в мощнейшую в отрасли экосистему средств разработки, программного обеспечения и знаний. Разработчики, перешедшие на Stellaris, ощутят преимущества великолепного инструментария, компактности кода и беспрецедентной производительности.

Семейство Stellaris предлагает первую в отрасли и самую широкую реализацию Cortex-M3 и набор инструкций Thumb-2. Невероятно высокоскоростная технология Thumb-2 объединяет 16-битные и 32-битные инструкции, благодаря чему достигается наилучший баланс между плотностью кода и производительностью. Thumb-2 использует на 26% меньше памяти, чем полностью 32-битный код, что сокращает стоимость систем, одновременно увеличивая производительность на 25%.

Микроконтроллеры Stellaris, недавно дополнившие собой широкий ассортимент микроконтроллеров TI, предоставляют пользователям следующие преимущества:

  • Непрерывность поставок, гарантированная компанией, входящей в тройку крупнейших мировых производителей полупроводниковых компонентов, с более чем 75-летним опытом работы в отрасли
  • Доступ к крупнейшей в мире сети прямых продаж и технической поддержки, а кроме того, доступ к разветвленной глобальной дистрибьюторской сети
  • Возможность интегрировать микроконтроллер Stellaris в завершенные системы управления сигнальными цепями и питанием, воспользоваться технической пожжержкой и уникальным опытом применений, которые есть только у TI
  • Дальнейшее развитие программно-совместимых ARM микроконтроллеров Cortex компании TI, обладающих большей производительностью (Cortex-M, Cortex-R, Cortex-A) и позволяющих использовать общие программные и аппаратные решения для широкого круга устройств

Наступила эра всепроникающей 32-битной компьютеризации, автоматизации и коммуникации!


Наборы Stellaris

Демонстрационные и отладочные комплекты, платы примеров разработки, а также модули семейства Stellaris предоставляют программные и аппаратные инструменты, необходимые инженерам для разработки и прототипирования оригинальных встроенных приложений. Каждый комплект содержит набор инструментальных средств, документацию, полную версию пакета разработки пользовательского ПО StellarisWare и все аксессуары, необходимые для мгновенного начала разработки приложения на микорконтроллерах Stellaris


Программное обеспечение StellarisWare®

Используя микроконтроллеры Stellaris, вы можете программировать только на C/C++, даже когда речь идет о программах обработки прерываний и кодах запуска. Мы облегчили эту задачу, поставляя программное обеспечение StellarisWare вместе с примерами исходных кодов и безлицензионными библиотеками поддержки приложений.

Программное обеспечение StellarisWare создано на основе средства разработки микроконтроллеров ARM/Keil Microcontroller Development Toolkit для ARM, среды IAR Embedded Workbench, Red Suite компании Code Red Technologies, CodeSourcery Sourcery G++ и общих средств разработки GNU.


Приложения Stellaris

Микроконтроллеры Stellaris используются по всему миру во многих отраслях и продуктах, в том числе в управлении электродвигателями, промышленной автоматике, медицинском оборудовании, транспорте, приборостроении, а также в области обеспечения безопасности и управления доступом. Перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться со специальными функциями устройств, а также с официальными документами и значимыми для отрасли вопросами.