TI 推出首款搭載數位解調器的類比超音波 AFE
為您介紹 TI 首款整合數位 I/Q 解調與降取功能的類比前端 (AFE),可降低超音波系統和超音波應用 (如聲納和非破壞檢測) 中 FPGA 處理的需求。 除了整合晶片內建數位 I/Q 解調功能外,AFE5809 也整合了晶片內建連續波都卜勒 (CWD) 處理器,可測量血流速度,進一步減少醫療超音波設備的物料清單 (BOM)。 此外,設計人員也可選擇使用全新 AFE 中的各種功率/雜訊組合,將系統性能最佳化
AFE5809 的主要功能與優點
- 降低 FPGA 處理的需求: 晶片內建數位解調功能可減少系統的資料吞吐量和 LVDS 記錄,能使設計更加符合成本效益。
- 配備連續波 (CW) 混波器的整合設計: 整合式 CWD 混波器和低近載波相位雜訊的加法放大器 (2.5-MHz 載體於 1 KHz 下的 -156 dBc/Hz) 可測量血流速度。
- 業界雜訊最少、功率最低且具備數位解調功能的超音波 AFE: AFE5809 的雜訊和耗電量均是業界最低,分別是 0.75 nV/rtHz 和 158 mW/通道。 此外,AFE5809 中的每個 14 位元、65 MSPS 類比數位轉換器 (ADC) 均可提供 77-dBFS 訊噪比 (SNR),呈現清晰無比的影像品質。 預設的設定檔: 數位 I/Q 解調器提供最多 32 組預設配置設定檔,可簡化設計工作。
- 預設的設定檔: 數位 I/Q 解調器提供最多 32 組預設配置設定檔,可簡化設計工作。
- 系統最佳化: AFE5809 整合了全套功能,可讓設計人員將超音波系統和超音波應用的系統性能最佳化。
- 可編程低雜訊放大器 (LNA) 配備彈性主動式終端器。
- 最大增益為 54 dB,可提供最優異的動態範圍。
- 12 位元和 14 位元第三線性相位低通濾波器 (LPF) ADC 具備高達 65 MSPS 的 LVDS 輸出。
- 降取係數為 1 至 64 的數位 I/Q 解調器。
- 可編程模式,能針對不同造影型態提供最佳功率與效能。
- 支援低頻率訊號處理 (<100 KHz)。
| 參數 | AFE5809 |
| 功能 | 搭載數位解調器的超音波類比前端 |
| 通道數量 | 操作溫度範圍 (C) |
| 操作溫度範圍 (C) | 0 到 85 |
| 接腳數/封裝 | 135NFBGA |
| 功率/通道 (一般) (mW) | 158 |
| 約略價格 (美金) | 87.00 | 1ku |
| 解析度 (位元) | 12, 14 |
| 輸入電壓雜訊 (一般) (nV/rtHz) | 0.75 |
| 輸入範圍 (一般) (mVpp) | 1000 |
| 增益控制範圍 (一般) (dB) | 40 |
| 最大總增益 (一般) (dB) | 54 |
| HD2 失真 (一般) (dB) | -60 |
| 過載復原 (時鐘循環) | 1 |
| 增益錯誤 (一般) (dB) | +/-0.5 |
影片
隨附工具和軟體
- AFE5809 TINA-TI Spice 模型 (模擬模型)
- 檢視所有 (評估模組與評估電路板)
- 搭載數位解調器的 AFE5809 超音波 AFE 效能展示套件 (評估模組與評估電路板)
資料表
AFE5809 資料表
(afe5809.pdf)
下載
指南
醫療應用指南
(11.88 MB,PDF)
下載
應用領域
- 超音波領域