類比產品
應用知識
技術支援
德州儀器提供完整的高效能類比產品組合,從放大器、資料轉換器,一直到電源管理及介面無所不包。無論您是否需要更快的速度、更高的精準度、更低的耗電量,或更小的尺寸,TI 均擁能提供類比 IC 能讓您的設計脫穎而出。這就是高效能類比 » 您的成功之徑™。
類比至數位轉換器
資料表 | 樣品 | EVM
最小的 6-A,17-V SWIFT™ DC/DC
TI 的 6-MHz 降壓轉換器是市面上尺寸最小的 500-mA DC/DC 解決方案
最快速的雙通道 14 位元 250 MSPS ADC
最高精度 DAC,18 位元單調性效能
業界體積最小的 16 位元 ADC
業界最低耗電的零漂移儀器放大器
資料表 | 樣品
TI 的 G 類耳機放大器可延長 20% 的音樂播放時間
單端及差動 ADC 輸入驅動器放大器
查看所有型號的資料表及樣品 »
首部整合式獨立 CAN 收發器
業界首款八通道 34 V 數位輸入串化器
真正的晶片系統解決方案,專為 IEEE 802.15.4、ZigBee、ZigBee RF4CE 與 Smart Energy 應用量身訂做
低耗電 1.8-V 音訊轉碼器,附 miniDSP,現在包含 SRS WOW HD™ 音訊處理