業界精確度最高差動放大器
適合 CMV 高達 ±275V 之應用
INA149 是具備業界最高共模抑制比 (CMRR) 的精確單一增益差動放大器,適合高輸入共模電壓 (CMV) 之應用。在 100dB (典型值) CMRR 之下,當共模訊號電壓高達 ±275V時,INA149 可精確測量較小的差動電壓。INA149 輸入受到最高 500V 的暫態共模電壓或差動過電壓的保護,因此是需要高精確度、高電壓之工業應用的理想解決方案。
功能
延伸輸入共模
電壓:
電壓:
- ±275V,Vs = ±15V
- 最小 CMRR:完整溫度範圍內 (–40°C 至 125°C)
保證 90dB
絕佳增益精準度
及線性度
及線性度
- 固定差動增益 = 1V/V
- 低增益誤差:0.02% (最大值)
- 非線性度:0.001% (最大值)
- 500kHz 頻寬
大範圍供應電壓:
- +4V 至 36V 或 ±2V 至 ±18V
CMRR 與頻率比較
電池堆疊監控應用
應用
- 高壓電流感應
- 電池電壓監控
- 電源供應器電流監控
- 馬達控制
業界領先的儀表放大器產品系列
| 裝置 | 增益 | CMRR (dB 最小值) G = 100 |
補償 漂移 (μV/°C 最大值) G = 100 |
增益 誤差漂移 (ppm/°C 最大值) G = 1 |
輸入偏 電流 (nA 最大值) |
BW (kHz) , G = 100 |
供應 電流 (mA 最大值) |
供應 電壓 (V) |
| INA826 | 1 - 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 65 | 60 | 0.25 | 2.7 至 36 |
| INA333 | 1 - 1000 | 100 | 0.1 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.075 | 1.8 至 5.5 |
| PGA280 | 0.125 - 128 | 122 | 0.17 | 2 | 1 | 20 | 3 | ±5 至 ±18 |
| INA129 | 1 - 10000 | 120 | 0.7 | 10 | 5 | 200 | 0.75 | ±2.25 至 ±18 |
| INA121 | 1 - 10000 | 96 | 5.2 | 10 | 50 | 50 | 0.525 | ±2.25 至 ±18 |
| INA163 | 1 - 10000 | 70 | 1.2 (典型值) | 10 | 1200 | 3400 | 12 | ±4.5 至 ±18 |
新推出的 INA826 是全新的 2.7-36V 供應儀器放大器,與最接近的競爭對手相比,可降低 40% 的功耗、縮短 50% 的設定時間、減少 35% 的雜訊、降低 60% 的增益漂移 (G>1),並可提供高出 1.5 倍的共模抑制比。
INA333 是可帶來優異精準度的低功耗精準儀器放大器。多用途的 3 運算放大器 (Op Amp) 設計、小巧外型及低功耗特性,最符合各類可攜式應用的需求。
PGA280 是高精確度 +/-5V 到 +/-18V 供應儀器放大器,具備數位控制增益及訊號整合測試功能。本裝置可提供低補償電壓、幾近零的補償及增益漂移、絕佳的線性度,以及幾乎無 1/f 雜訊,搭配卓越的共模及供應抑制,可支援高解析度的精確測量。
資料表
INA149 資料表
下載
指南
類比訊號鏈指南
(slyb174.pdf)
下載
工具
其他資源
- 新聞稿
- 無鉛元件塗層適用期評估 (PDF)
- 高共模電壓差動放大器 (PDF)
- TI 放大器組合