聯絡我們
|
TI 全球網站: 台灣
|
my.TI 登入
全部搜尋
TI 首頁
>
介面
>
隔離器
>
樣品、EVM 與資料表
訂購樣品與 EVM
ISO1050
樣品
EVM
下載資料表
ISO1050
產品資料夾
ISO1050
新聞稿
德州儀器推出業界首款可簡化系統設計與佈局的隔離式 CAN 收發器
系統框圖
馬達控制:高電壓
液壓閥
變電所控制
指南
介面選擇指南
(.pdf,2.28 MB)
下載
TI 輔助產品
電源隔離
DCR010505
微控制器
Piccolo™
Delfino™
Stellaris®
完美結合
首部整合式獨立 CAN 收發器
ISO1050
是業界第一個結合 TI 創新 CAN 與隔離技術的裝置,將多達三個的必要元件減少到只需一個,進而簡化工業自動化、馬達控制與醫療器材的電路板設計。
迴路時間縮短 34%
,比起可用於其他一般獨立 CAN 解決方案的網路纜線,設計師現在能彈性運用更長的網路纜線,此外,相較於獨立光耦合器解決方案,
系統層級功耗降低了 38%
。對於需要最小餘隙的高電壓應用方面,
6.1 毫米的寬體封裝可縮小 30% 的電路板空間
。
TI 高效能類比 >> 您的成功之徑™
ISO1050 方框圖
放大
其他功能與優點
超低電磁輻射 (EME) 可啟用如工業感測器等靈敏度高的類比應用
TI 隔離器的電容技術可隔離最多 4000 V 的電流,使用壽命預計超過 25 年
符合 ISO 11898 標準要求
符合 DeviceNet 與 CAN 計時要求
溫度範圍之大 (–55°C 到 105°C) 可符合各種工業應用
Blocked SWF file
電子報
類比連接
類比應用學刊
分享並接收通知
使用下方的按鈕將此網頁以電子郵件方式傳送、加入您的書籤,或張貼至您最愛的社交網站。請移動您的滑鼠,查看更多選項。