全世界第一部單晶片數位 IR MEMS 溫度感測器

使無接觸式溫度測量在可攜式和消費性電子產品應用中得以實現


憑藉 TI 在 MEMS 技術領域的專業而誕生的 TMP006,是首款超小型、低功耗、低成本的新一代被動式紅外線溫度感測器。本感測器不但功耗減少 90%,體積也比現有解決方案小 95% 以上,使無接觸式溫度測量在全新的市場和應用成為可能。


主要功能與優點

  • 完整的單晶片數位解決方案,包含整合式 MEMS 熱電堆感測器、訊號調節、ADC 和本機溫度參考
  • 首款專為可攜式應用裝置所設計的熱電堆,具備超薄 (最厚處 0.625) 規格
  • 低功耗設計,可延長電池供電的應用裝置使用壽命

TMP006 功能配置圖


TMP006 配置圖

放大 放大



TMP006 作業原則


TMP006 作業原則

放大 放大

TMP006
描述
  • IR MEMS 溫度感測器
  • IR 光譜靈敏度:4μm – 8μm
  • 16 位元 ADC,採用 I2C SMBus 介面
  • 整合式本機溫度和電壓範圍
測量範圍
  • 本機溫度感測器:-40° 至 125°C (+/- 0.5°C)
  • 被動式 IR 感測器:-40° 至 125°C (+/- 1°C)
功率
  • 靜態功率:240µA
  • 關機功率:1µA
  • 電源供應:2.4V 至 5.5V
封裝 1.6x1.6mm WCSP (0.625mm 規格)
資料表 下載 PDF 下載
樣品 訂購樣品 訂購
開發套件 訂購開發套件 訂購

視訊

video platform video management video solutions video player {SEO}

範例機殼應用

平板電腦/筆記型電腦機殼溫度測量


無接觸式溫度測量:
感測器配置在 PCB 上,讀取機殼的被動 IR (PIR) 能量來判斷溫度。

優點:易於建立與解釋外部環境 > 提升安全與性能

可攜式溫度測量

tmp006

應用

消費性電子: 提升性能與安全性。開啟全新的使用者應用領域。
  • 平板電腦
  • 智慧型手機
  • 筆記型電腦
能源/ 工業/ 通訊: 有助於開發出體積更小、功耗更低的產品。
  • 恆溫器/ HVAC
  • NDIR:CO2 氣體偵測
  • 計量
  • 食物與醫療安全
  • 電源供應器與功率放大器

TMP006 評估模組
訂購評估模組

TMP006 EVM
紅外線溫度解決方案



資料表
  • TMP006 資料表TMP006 資料表
    (sbos518.pdf)
    下載

指南
  • 訊號鏈指南訊號鏈指南
    (slyb174a.pdf)
    下載

TI E2E 社群 - 溫度感測器論壇
其他資源



返回頁首




轉換頁面