資料表、樣品與 EVM

訂購樣品與 EVM 
TPS54620 樣品 EVM
下載資料表 
TPS54620

使用指南

產品資料夾

參考設計

指南

SWIFT™ 快速參考 SWIFT™ 快速參考
(.pdf .575 MB)
下載
電源管理指南 電源管理指南
(.pdf 4.83 MB)
下載
內嵌處理指南 內嵌處理指南
(.pdf 2.75 MB)
下載

6-A, 17-V SWIFT™ DC/DC 負載點轉換器

簡易負載點

TPS54620 是業界最小的單晶片 6-A,17-V 降壓交換器,配備整合的 FET。這項能源效率達 95% 的 SWIFT™ 裝置,體積比當今的多晶片轉換器小了 60%,剖面面積卻 不到 195 mm2 -- 只有郵票的四分之一大小,正是一款完美的 6-A 電源解決方案。1.6-MHz 整合式 DC/DC 轉換器支援 4.5 V 至 17 V 的輸入電壓,因此可適用於空間吃緊的 5-V 和 12-V 負載點設計。

這就是高效能類比 >> 您的成功之徑™

功能與優惠:
  • 14 接腳,3.5 x 3.5-mm QFN 封裝
  • 200-kHz 至 1.6-MHz 作業,與外部時鐘同步
  • 高效率 26-/19-mΩ Rds(on) 整合式 MOSFETs
  • 抗溫變電壓參考精度 ±1%
  • 保護與效能:適用於循序功能的 Power-good 接腳、啟動接腳、追蹤接腳
  • 易於使用、可下載的 SwitcherPro™ 設計工具

TPS54620 效率圖表

enlarge 放大

TPS54620 方框圖

enlarge 放大
新型同步降壓 DC/DC 轉換器
裝置 IOUT VIN(V) VOUT(V) 頻率 (kHz) 封裝
TPS54160 1.5-A 3.5 至 60 0.8 至 57 300 至 2500 3x4.9mm 10-HMSOP
TPS54325 3-A 4.5 至 18 0.76 至 5.5 700 5x6.4mm 14-HTSSOP
TPS54418 4-A 2.95 至 6 0.8 至 5 200 至 2000 3x3mm 16-QFN
TPS54620 6-A 4.5 至 17 0.8 至 15 200 至 1600 3.5x3.5mm 14 QFN

TI 的完整 SWIFT™ 系列高、低與中階輸入電壓 DC/DC 轉換器

SWIFT
觀賞以下版本影片:


線上社群


電子報


分享並接收通知
使用下方的按鈕將此網頁以電子郵件方式傳送、加入您的書籤,或張貼至您最愛的社交網站。 請移動您的滑鼠,查看更多選項。