超低雜訊低消散 (LDO)
超低雜訊低消散 (LDO)
電壓整流器 IC
電源精密類比應用的全方位解決方案
TPS7A30 LDO 搭配採用正電壓的 TPS7A49 LDO,提供設計人員精密類比應用供電的全面性解決方案。LDO 可發揮超高的電源供應抑制比 (PSRR) 效能,以及低達 16 VRMS 的輸出雜訊。TPS7A49 LDO 使用 150 mA,而 TPS7A30 LDO 能產生 -200 mA。TPS7A49 LDO 供應150 mA的同時,TPS7A30 LDO 可產生-200 mA。
| 裝置 | VIN (V) | IOUT (mA) | VDO (mV) | IQ (µA) | 資料表 |
| TPS7A30 | -3 到 -36 | -200 | 216 | 55 | 下載 |
| TPS7A49 | +3 到 +36 | 150 | 241 | 55 | 下載 |
主要功能
- 1.5% 公稱精準度
- 採用 2.2–µF 陶瓷輸出電容,效能穩定
- 低雜訊/高 PSRR
- 輸出雜訊低至 16 µVRMS
- 1 kHz 時 PSRR 為 72 dB,而 10 kHz 到 700 kHz 時,PSRR 為 55 dB
主要優點
- 對於 VCO、PLL 與 ADC,精確度提高
- 與鉭金屬相比,體積更小、價格更低
- 在射頻應用、濾波器和處理 DC/DC 峰值方面的動態範圍更廣





下載