德州儀器讓客戶能購買評估板 (EVM) 、軟體,與半導體樣品 以因應研究、原型與測試需求。我們致力於協助您縮短產品上市時間,攜手讓世界更聰明、更健康、更安全、更環保,也更有樂趣。現在就訂購 IC 或應用開發工具 。
線上購買 DSP 與類比工具。
造訪 eStore
快速免費寄送 TI 產品
訂購樣品
在您所輸入零件編號之產品資料夾中,尋找所有特定資料,例如報價、庫存狀態、交付時間與經銷商供貨狀況。
物料清單應用程式能協助您直接存取多項產品之相關零件資訊
電洽您當地的 TI 業務代表:
檢視下列地區的經銷商:
業界體積最小的 16 位元 ADC
最低耗電, 零漂移
最小的 6-A,17-V SWIFT™ DC/DC
CC1101RTKR:低耗電次 1GHz RF 收發器
BQ32000DR:序列 RTC
TPS54620RGYR:4.5V 至 17V 輸入、6A 同步降壓 SWIFT™ 轉換器
MSP430F5438IPZR:16 位元超低功耗微控制器、256KB 快閃記憶體、16KB 記憶體、12 位元 ADC、4 個 USCI、32 位元 HW Multi