支援
TI 的創新取向並不隨著產品開發而停止。TI 自動專家能夠透過線上或離線資源、現場和銷售專業知識、線上社群論壇和視訊,以及全球多國以電話或電子郵件提供服務的即時產品資訊中心,在設計週期中支援工業應用客戶。查看建議的工業自動化資源選單:
報告及文章
指南
專題產品
工業自動化的 C66x 多核心 DSP
對於設計智慧型攝影機、視覺控制器及光學檢驗系統的客戶,TI 的 C66x 多核心 DSP 可提供超高效率、結合的定點與浮點能力,以及各核心增加的週邊數。立即使用 399 美元的低成本評估模組及免費軟體開始進行開發!
工業電源解決方案
介紹 Concerto™ MCU:
無懈可擊的連線能力。適合工業自動化處理 – 含 DSP 核心的 C28x + ARM® Cortex™ M3 Concerto!從 TI 的 C2000 32 位元即時高效能 MCU 平台。
controlSUITE™ 軟體
準備在實際應用中發揮 C2000 MCU 功能時,只要加入應用程式庫或系統範例即可。
現在全面更新,包含數位電源及馬達控制程式庫
低電壓有刷直流及步進馬達控制套件 DRV8412-C2-KIT
此套件不需要外部 JTAG 模擬器。含 Piccolo F28035 controlCARD 介面 (預閃程式碼,使用 GUI 驅動所有馬達;隔離式 XDS100 模擬及序列連線能力 - 2 組有刷馬達 (38 毫米)- 1 組步進馬達 (23Y 正方形) - 24 V 電源供應 - CCStudio v4.x 整合式開發環境;所有軟體、硬體文件 (電路圖、Gerber 檔案、材料表) 的 DRV8412 電源模組基板 (2x 半橋 6 A 連續 / 50 V 下達到 12 A 峰值)
訓練
社群