|
OMAP-L138 C6-Integra™ DSP+ARM 處理器具備安全開機與多層級加密功能,可保護開發人員的軟體投資
OMAP-L138 C6-Integra™ DSP+ARM 處理器 新增了安全開機功能,不但可保護專利智慧財產,還能避免外部人員修改自訂的演算法,對於公共安全通訊與醫療監控設備等應用而言,是非常理想的產品。
多層級加密則能讓開發人員從遠端升級開機碼與應用程式碼,同時在軟體需要升級時保持開機的安全性。 受惠於安全現場升級功能的應用,包括可偵測偽鈔的點鈔機、需要將安全資訊儲存於外部快閃記憶體的醫療用病患監視器,以及須確保即使落入有心人士手中仍可保障通訊安全的軟體定義無線電。
TI 另於 TMS320C6748 數位訊號處理器 (DSP) 提供相同的安全功能。
- 安全開機功能與獨立的快閃公用程式結合後,可讓您以加密形式將 IP 與影像儲存至外部的非揮發性記憶體,例如 USB 磁碟機與記憶卡。 此外,它可讓您在僅有 DSP 的系統中執行安全程式碼,並隔離 DSP 中的程式碼與一般用途的應用程式。
- 有了多層級加密支援,開機與應用程式更新時便能獲得保護,免於受到外部人員的侵害。
- 主要周邊:通用平行埠 (uPP)、乙太網路 MAC (EMAC)、序列 ATA (SATA)、多媒體卡/安全數位記憶卡 (MMC/SD)、高速 USB 2.0/1.1、視訊連接埠介面,以及 LCD 控制器。
C6-Integra DSP+ARM 資源
支援與訓練
尋找關於全新 C6-Integra 產品的所有 支援資源,以及近期 訓練機會 與 社群活動。
其它C6-Integra 裝置
檢閱 C6-Integra 應用處理器的完整產品組合。 瞭解更多
其它資源
C6-Integra DSP+ARM 影片
You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.
有關影片
|