MSP430 Value Line 系列
512B 編程
1KB 編程
2KB 編程
訂購開發工具
資源
You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.
You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.
|
MSP430™ 微控制器 Value Line 系列
以 8 位元微控制器的價格,享有 16 位元的效能與超低功耗等優點
何必妥協?
全新 MSP430 Value Line 以 8 位元微控制器價格帶給您卓越的 16 位元效能
MSP430 微控制器 Value Line 具備 16 位元效能、最高 16 MHz 作業速度、整合式智慧型周邊、超低功耗等優點,卻只要 8 位元的價格,是具有成本效益的應用領域最佳拍檔。
- 明年將推出超過100 種新裝置
- 相同的超低功耗功能
- 相同的 16 位元 RISC 架構
- 全新的優惠價格!每 10 萬個單位裝置最低只要 0.25 美元
快閃式 MSP430G2xx Value 系列
MSP430 Value
Line 產品 |
樣本 |
程式
(KB) |
SRAM
(B) |
I/0 |
總計 |
Watchdog |
BOR |
USI:
I2C/SPI |
Comp_A+ |
溫度
感測器 |
ADC
Ch/Res |
CPU 速度 |
电压操纵 |
封裝 |
1kU
價格 |
| MSP430G2001 |
樣本 |
.512 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
- |
- |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.34 |
| MSP430G2101 |
樣本 |
1 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
- |
- |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.44 |
| MSP430G2121 |
樣本 |
1 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
 |
- |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.46 |
| MSP430G2201 |
樣本 |
2 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
- |
- |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.47 |
| MSP430G2221 |
樣本 |
2 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
 |
- |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.48 |
| MSP430G2111 |
樣本 |
1 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
- |
 |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.46 |
| MSP430G2211 |
樣本 |
2 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
- |
 |
- |
- |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.48 |
| MSP430G2131 |
樣本 |
1 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
 |
- |
 |
8ch ADC10 |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.49 |
| MSP430G2231 |
樣本 |
2 |
128 |
10 |
1 |
 |
 |
 |
- |
 |
8ch ADC10 |
16 MIPS |
1.8V to 3.6V |
PW14, N14, RSA16 |
$0.52 |
超過 100 種新裝置
發展藍圖包含超過 100 種新的低成本 MCU,提供卓越效能與先進超低功耗能力給廣泛的應用領域,包括安全、安防、觸控等。MSP430 為客戶大幅提升效能價格比。
Value Line 裝置特色:
- 配備 DTC 的 ADC10
- 序列通訊
(SPI、I2C、UART*)
- 比較器
- 電容式觸控 I/O*
|
套裝選擇包括:
- 14 接腳 TSSOP
- 14 接腳 PDIP
- 16 接腳 QFN
- 20 接腳 TSSOP*
- 20 接腳 PDIP*
- 32 接腳 QFN*
|
*未來裝置
只要 25 分美金,就能買到:
更多記憶體、更高效能、更低功耗
MSP430 的 Value Line 配備更多 RAM 給您更高的靈活度,更高解析度的計時器提升精準度,並且處理能力加快,能更有效率地執行指令 – 這些特點所需的功耗全都非常低。讓 16 位元的 MSP430 Value Line 釋放您的應用產品未能發揮的全部潛力。
MSP430 Value Line 提供更多的快閃記憶體、更高的 RAM、更快的速度
| |
快閃 |
RAM |
計時器 |
WDT |
作業 |
MIPS |
GPIO |
低功耗模式 |
價格 |
| 競爭產品 A |
512B |
25B |
8 位元 |
有 |
2-5.5V |
1 |
6 |
2 |
$0.25 |
| MSP430G2001 |
512B |
128B |
16 位元 |
有 |
1.8-3.6V |
16 |
10 |
5 |
$0.25 |
先進的超低功耗功能,讓電池壽命更長、尺寸外型更精巧
 |
以一般電池供電的應用裝置,約有 99-99.9% 時間處於待命模式。MSP430G2xx 的功耗比一般 8 位元 MCU 更低,最低可到 (以 2.2V 為準):
- 0.1 ?A 保留 RAM
- 0.4 ?A 待命模式 (VLO)
- 0.7 ?A 即時時鐘模式
- <1 ?s 內從待命模式快速喚醒裝置
|
MSP430 Value Line 裝置整合了智慧型周邊,包括配備 DTC 的 ADC10、比較器、SPI、I2C 以及 16 位元計時器。即將推出的 MSP430G2xx 裝置亦將額外配備電容式觸控 I/O 接腳與 UART。這些智慧型周邊讓 MSP430G2xx 不需 CPU 即可進行多項工作,因此可降低平均電流消耗,並讓 CPU 集中投入更高階的工作。
這在感測、安防及其他各種低功耗應用領域上的效果特別顯著。MSP430G2xx 內建配備 DTC 的 ADC10,取樣與記憶體配置均可獨立自主,不再需要 CPU 介入。與競爭產品的 MCU 相比,這些智慧型周邊因為整合於 MSP430G2xx,因此能降低功耗、將 CPU 活動減到最低,並改善程式碼密度。
讓您的應用裝置發揮百分之百的潛力 – 讓 MSP430 Value Line 幫您從 8 位元升級 16 位元
 |
 |
 |
 |
 |
 |
消費性
電子產品 |
個人健康
和健身 |
智慧型
感測器 |
觸控板 |
安全與
安防 |
照明 |
MSP430 Value Line 集結低成本、小巧外型、高效能 16 位元 RISC 核心、超低功耗等特點,為傳統的低成本 8 位元應用領域開拓全新契機。
- 16 位元架構及經過改良的程式碼效能,為新功能的開發提供更多空間與智慧運算能力
- 超低功耗,有助於降低維護成本、延長產品壽命。
- 整合式智慧型 10 位元類比/數位轉換器,最適合應用在資料取得系統上,讓設定更加精準、反應時間更迅速。
與 MSP430 平台完全相容,讓開發人員可以輕鬆擴充產品線
立即開始使用 MSP430 Value Line 進行開發!
MSP430 Value Line 的 16 位元架構與高達 16 MIPS 的速度,為今日的解決方案增加更多樣化的功能。調整您的設計以配合 MSP430 其他 200 多種裝置的產品組合,以順應未來的設計需求。
 |
可擴充的效能選項
- 8MHz - 25MHz CPU 速度
- MSP430 產品組合提供 16 位元 Sigma Delta ADC 12 位元 DAC、32x32 乘法器、運算放大器、LCD 驅動器、DMA,以及其他各種高效能周邊。
彈性的記憶體選項
- MSP430 提供 0.5 kB 至 256 kB 快閃記憶體
- 128B 至 16kB RAM
- 嵌入式 FRAM 也即將加入 MSP430 產品線
接腳數
- MSP430 提供 22 種不同套裝選擇,從 14 接腳到 113 接腳
|
功能強大、成本低廉的開發工具,最低只要 20 美金
|