數位訊號處理器與 ARM 微處理器

選擇平台

選擇裝置

尋找軟體與工具

取得支援

入門指南

開發人員網路

大學

C6000™ 高效能多核心 DSP

 

C6000 高效能多核心 DSP 應用

  • 關鍵任務應用 - 隨著對寬頻、網路中心及自主技術的需求不斷增加,關鍵任務市場的處理需求也隨之大幅成長。隨著 TI 定點和浮點 C66x DSP 核心 (執行速度高達 1.25 GHz) 的問世,關鍵任務開發人員將可受惠於節能多核心平台,處理效能可高達 10GHz。針對雷達處理、影像處理、軍需品和定位及航空電子這類應用,設計師可利用 TI 生命週期更長且溫度範圍更廣泛的產品,為嚴苛的應用建立適用的解決方案。TI 還提供最佳化的 SoC,加速軟體定義無線電 (SDR)、公共安全和新興的寬頻無線電系統等通訊導向應用的上市時程。


  • 多媒體基礎結構應用 - 有鑑於行動網路越來越需要提高通道密度和媒體服務品質,TI 採用 C66x DSP,推出業界效能最高的多媒體解決方案。C66x 多核心 DSP 適用於多媒體閘道、IMS 媒體伺服器、纜線頭終端設備、視訊會議伺服器和視訊播放設備等應用,提供 OEM 符合系統層級功耗及成本效益的高密度媒體解決方案。TI 完整的處理器產品涵蓋傳統標準定義的 8 位元 4:2:0 MPEG2 應用,以及高畫質的 10 位元 4:2:2 H.264 需求。


  • 測試與自動化應用 - TI 以高效能多核心處理產品組合為基礎,提供豐富的測試與自動化產品。這些應用包括電子測試、生產線自動化、工業設備和電腦視覺。這類市場的產品將訊號處理大量運用在含有實體參數的實際資料,例如振動、音訊和聽覺訊號、電壓和電流這類電子屬性、無線電頻率訊號,以及影像和視訊資料。TI 的多核心 DSP 提供 1、2、4 和 8 核心配置,具有多種高頻寬連接選項,最適合支援測試和自動化設備的多 DSP 和多卡底盤設計。


  • 醫學影像應用 - 在醫界,採用醫學影像逐漸成為趨勢,於是製造商紛紛針對節能且可攜性越來越高的系統,尋求能快速產生高品質影像的技術。TI 軟體可程式化的多核心 DSP 處理引擎,適合各種醫學影像應用,適用範圍從可攜式裝置,到即時手術影像處理設備。TMS320C6000 多核心 DSP 系列提供各種高效能處理器,具備超音波、手術用 X 光、光學同調斷層掃描和 MRI 系統等影像處理應用所需的晶片型記憶體、高速 I/O 和周邊系統整合。

    檢視系統配置圖