數位訊號處理器與 ARM 微處理器

選擇平台

選擇裝置

尋找軟體與工具

取得支援

入門指南

開發人員網路

大學

C6000™ 高效能多核心 DSP

 


TMS320C66x 的產品廣泛豐富,可增進效能與創新,並簡化轉換到多核心的程序

C6000 高效能處理器影像開發人員現在有更多入門選項可用,還能利用 TI TMS320C66x 世代可擴充多核心裝置的效能。新產品包括通訊導向應用的四核心 TMS320C6670 無線電 SoC 增強功能,以及全新的單核心 TMS320C6671,能簡化開發人員轉換到多核心的程序。此外,現在還提供數種軟體更新,加速多核心開發。這類更新包括全新的多核心軟體開發套件 (MCSDK)、最佳化的多核心軟體程式庫、C66x 裝置的 Linux 核心支援,以及 OpenMP 程式設計模型支援。

C6670 主要功能:

  • 4 核心、1.2 GHz SoC,配備針對軟體定義無線電 (SDR)、公共安全,以及新興寬頻無線電系統等通訊導向應用強化的加速器
  • 多標準位元速率輔助處理器 (BCP) 可加速 LTE、WCDMA、TD-SCDMA 及 WiMAX 的位元速率處理
  • 改善可程式 CPU 核心和可設定加速器的平衡,透過簡化的支援程式設計模型支援 SDR
  • 簡單易用且價格經濟的 TMS320C6670 Lite 評估模組,可協助開發人員開始使用 C6670 無線電 SoC

C6671 主要功能:

  • 這是 C66x 系列的第一個單核心產品,採用策略式設計方式,讓開發人員無須具備使用這類裝置的專業,就能熟悉多核心
  • 單一裝置兼具定點和浮點功能,提供堪稱標竿的效能和低功耗
  • 周邊設備和記憶體數目更多
  • 接腳和軟體相容於 TMS320C6672TMS320C6674TMS320C6678 裝置,可輕鬆地為高效能市場設計出符合成本效益的整合式節能產品

這些裝置皆以 TI 的 KeyStone 架構為基礎,其為一款貨真價實的多核心創新平台。KeyStone 架構是 TI 全新 TMS320C66x 世代多核心裝置的開發基礎,擁有卓越的突破性效能。KeyStone 有別於其他多核心架構,能夠為多核心裝置中的每個核心,提供完整的處理功能。


C66x 高效能多核心 DSP 資源

開發工具與軟體

TI 的軟體產品簡化開發人員移轉為多核心的過程,製造商能以相較於同類解決方案更低的成本、更低的功耗及更短的時間,開發出更豐富的解決方案產品組合。TI 的 C66x 新軟體更新包括:

  • MCSDK:展示範例可讓客戶選擇最適合其應用的程式碼,大幅縮短開發時間。MCSDK 可支援 SYS/BIOS 及 Linux 與周邊驅動器的整合。還包括定義完善的軟體層,支援核心間和晶片間的通訊。TI 的 C66x 和 C64x+™ 高效能多核心裝置目前都有提供 MCSDK。
  • Linux 支援:隨著開發人員紛紛開放原始碼作為產品的特點,透過在 C66x DSP 上使用 Linux 有助於減少軟體的開發數量,讓開發人員更能將心力著重在凸顯 C66x 和 C64x+ 型應用功能和軟體的特點。
  • 最佳化程式庫:針對 C66x 指令集架構最佳化的 DSP 程式庫 (DSPLIB) 和影像處理程式庫 (IMGLIB),導入常用的最佳化核心,為關鍵任務、測試和影像處理、影像分析與視覺分析等各種應用提供絕佳的處理能力。TI 打算在今年為 DSPLIB 與 IMGLIB 增加全新增強功能,包括視覺分析、密碼編譯、語音和傳真。
  • OpenMP 程式設計模型:KeyStone 架構是第一個支援 OpenMP 程式設計模型的 DSP 架構。此模型讓開發人員可以在應用開發過程中,於 TI 的多核心 DSP 執行 OpenMP 相容程式碼。

TI 的軟體更新可供免費下載。另外,所有軟體均提供於 TI 的低價 TMDXEVM6670LTMDXEVM6678L 評估模組。兩款 EVM 都含免費的 MCSDK、Code Composer Studio™ 軟體及應用/展示程式碼套件,讓程式設計師能對 C66x DSP 的使用快速上手。

支援與訓練

尋找 C6000 高效能多核心 DSP 相關的所有支援資源,以及近期訓練機會社群活動

其他資源

其他 C6000 高效能多核心裝置

檢閱完整的 C6000 高效能多核心 DSP 產品組合。瞭解更多


C6000 高效能多核心 DSP 影片

video platform video management video solutions video player {SEO}

 

專家對談影片系列

video platform video management video solutions video player {SEO}