放大器與線性

交互參考

應用說明

訓練課程

工具和軟體

方框圖

類比 eLAB™

運算放大器 (Op Amp)、音訊放大器,及其他線性解決方案

高效能運算放大器 (Op Amp) 專為在真實的類比應用中執行而設計。TI 提供放大器與線性解決方案的寬廣產品組合,包括運算放大器、音訊放大器、線性放大器、儀器放大器、可程式增益放大器、電流分流監視器、比較器,及可變增益放大器。使用下列產品樹狀目錄或搜尋選項來瀏覽最新的運算放大器 (op amp)、比較器與所有其他放大器及線性產品。

產品樹狀目錄/參數搜尋

INA149

  • TAS5710:20 W 立體聲閉迴路 I2S 音訊放大器附喇叭 EQ 與 2 頻帶 DRC
  • DRV603:3 Vrms DIRECTPATH™ 無噪音可變輸入增益同線驅動器,附差動輸入
  • THS4521:極低耗電軌對軌輸出全差動放大器
  • THS4522:極低耗雙通道電軌對軌輸出全差動放大器
  • THS4524:極低耗四通道電軌對軌輸出全差動放大器
  • PGA308:單供應、自動歸零感測放大器,附可程式增益與補償功能
  • THS7374:4 通道 SDTV (元件與組合件) 視訊放大器,附 9.5MHz 濾波器與 6dB 增益功能

FilterPro™ 發行版本 3.0

FilterPro v3.0 提供全新改良的使用者介面和更精確且功能強大的濾波器設計引擎。馬上試用!

業界最低耗電的零漂移儀器放大器

INA333 可改善精確度與穩定性,並能延長可攜式醫療裝置、手持式儀器、天秤以及資料取得應用的電池壽命。