ARM® 處理器

TI 是 ARM 處理器的龍頭供應商,比其他製造商生產更多的 ARM 解決方案產品。 高效能的 Sitara™ ARM 微處理器與成熟的 Stellaris® 微控制器都是 TI 嵌入式 ARM 產品的核心。 其他 TI 的 ARM 解決方案有 C2000™ Concerto™ 微控制器、視訊處理器、OMAP 應用程式處理器、DSP+ARM 處理器和全新的 Hercules™ ARM® 安全 MCU。



專題產品
主要屬性
  • USB 2.0 +PHY、Gigabit EthernetMAC、PCIe+PHY、SATA+PHY、CAN、PRU-ICSS、3D 繪圖、觸控螢幕
熱門應用程式 / 終端設備
  • $5 - $140
  • 高達 5GHz


專題產品
主要屬性
  • Flash 256KB 至 3MB、FPU、ECC、PWM、ADC、CAN、LIN、I2C、FlexRay、ENET、USB
熱門應用程式 / 終端設備
  • 美金 $5.00 起
  • 最高 220 MHz


專題產品
主要屬性
  • 快閃記憶體 8KB 至 1MB、132KB RAM、USB、ENET MAC & PHY、CAN、ADC、PWM、SPI、QEI、I2C、McBSP
熱門應用程式 / 終端設備
  • 美金 $1.00 起
  • 最高 100MHz

 

為什麼要選擇 TI 的 ARM 產品?

  • 從 Cortex-M3 到 Cortex-A 和 Cortex-A15 的 ARM 裝置擁有 200 種以上的豐富功能: TI 提供多種從美金 $1 到 5 GHz 的 ARM 微處理器與微控制器產品。 TI 也不斷研發超越核心、可在每部硬體及軟體層上使用的產品,以提供最佳效能、低功耗並支援主要應用的需求
  • 全方位的軟體生態系統 不論您是否使用即時作業系統、進階作業系統或無作業系統設計,均適合使用 TI 完備的操作時間軟體、開發工具及設計網路成員產品
  • 全新應用程式的最佳解決方案 利用 TI 的應用程式代碼、示範、最佳連線周邊、密碼編譯、工業級產品等。 TI 也提供廣泛的應用套件和參考設計,讓您馬上就能利用已高達 80% 完成度的解決方案進行開發