音訊

德州儀器 (TI) 的音訊 IC 應用終端設備解決方案整合了同級最佳的系統專業,提供更高的應用彈性、更強大的效能與更長的設計壽命。TI 致力於提供矽晶、軟體、應用知識與地區技術支援,協助您更快速進入市場。

 

新推出的產品

Latest Products - LM48901  

LM48901

四路 D 級空間陣列 IC

  • 含空間聲音處理的整合式音訊解決方案
  • 彈性輸出配置可讓解決方案部署 2 至 16 部喇叭
  • 簡易音效編程工具
     

TPA2025D1

2W 連續輸出 D 級音訊放大器,搭載適應型提升轉換器

  • 來自 3.6 V 供應器的 1.9 W 至 8 Ω 負載 (1% THD+N)
  • 與其他提升放大器相比時,內建電池追蹤自動增益控制 (AGC) 可延長電池使用壽命
  • 整合式低通濾波器可改善 RF 拒絕並減少 DAC 頻外雜訊,同時增加訊噪比 (SNR)

下列為先前釋出的產品清單     

觀看所有音訊產品
觀看所有新的 TI 半導體產品



XML - RSS 摘要  立即取得 RSS 新產品摘要。 這是什麼?

音訊
零件編號 名稱
PCM2900C 立體聲 USB1.1 轉碼器,搭載線性輸出 (HID 介面)
PCM2902C 立體聲音訊轉碼器,搭載 USB 介面、單端類比及 S/PDIF ...
PCM2906C 立體聲 USB 轉碼器,搭載線性輸出及 S/PDIF、匯流排供電
TAS5630B 類比輸入 300W 立體聲 D 級放大器,搭載整合反饋
TAS5731 20-W 立體聲 (2.1) D 級音訊放大器,搭載音訊處理功能
TLV320AIC3212 低功率立體聲轉碼器,搭載整合式 D 級喇叭、耳機驅動程式...
TLV320AIC3262 低功率立體聲轉碼器,搭載 miniDSP、整合式 D 級喇叭、耳機...
TLV320DAC3202 低功率高傳真 I2S 輸入耳機 IC
TPA2025D1 2W 連續輸出 D 級音訊放大器,搭載適應型提升 (DC/DC)…
TPA2029D1 3-W 單聲道 D 級放大器,搭載智慧增益 AGC/DRC

獎項與殊榮

  • 3 款 TI 類比晶片榮獲 EN-Genius Network 的年度最佳產品獎:
    ADS1115OPA1611/ OPA1612TPA6140A2 這三款 TI 類比產品,榮獲 EN-Genius.net 的 2009 年度最佳產品獎。年度獎項是從 EN-Genius.net 編輯團隊審查的產品中選出。獎項的評選標準為產品的技術優點以及在市場成功的可能性。
  • 2009 年 EDN China 創新獎
    TPA6140A2 G 類立體聲耳機放大器
  • 2008 年的年度 LSI (日本) 決選名單:
    TAS5414A / TAS5424A 汽車數位音訊放大器
  • 榮獲 2007 年消費電子協會頒發技術科技促進獎:
    TAS5261 PurePath™ 數位音訊放大器功率級