- 使用 TMS320C5535/34/33/32 啟動載入器 (sprabl7.PDF,374 KB)
2011 年 9 月 14 日
下載
- TMS320C5535/34/33/32 ULP DSP 技術參考手冊 (spruh87.pdf,3.29 MB)
2011 年 8 月 26 日下載
- TMS320C5515 指紋開發套件 (FDK) 硬體使用指南 (Rev.D) (sprufx3d.htm,8 KB)
2011 年 4 月 12 日摘要
|
C5000 超低功耗 DSP
C5000 超低功耗 DSP 的應用
- 音訊和語音 - 語音/音訊錄製器、耳機、無線麥克風
- 節能
- A/V DSP 處理高達 150MHz
- 大量的 A/V SW 可供免費使用
- 大型晶片型記憶體,最大 320KB
- 廣泛彈性的產品組合
- 檢視系統配置圖
- 指紋辨識系統 - 存取控制、USB 安全金鑰
- 16 位元驗證演算法
- 大型晶片型記憶體,最大 320KB
- RTC 睡眠模式時 <15uW
- LDO 和 USB2.0 整合
- 檢視系統配置圖
- 可攜式醫療 - 脈動測氧器、數位聽診器、診斷 ECG
- 高達 100MHz 的 16 位元 DSP,可進行即時診斷
- FFT 加速器提供 6 倍節能效率
- 完整低功耗模式,適用低工作週期作業
- 檢視系統配置圖
- 其他系統配置圖
|
|
|