數位訊號處理器與 ARM 微處理器

選擇平台

選擇裝置

尋找軟體與工具

取得支援

入門指南

開發人員網路

大學

選擇裝置

依據處理器類型
ARM | DSP | DSP+ARM | 多核心 DSP

依據應用

依據作業系統

依據轉碼器

 

C5000™ 超低功耗 DSP

 

TMS320C5000™ DSP 平台產品組合豐富,提供業界功耗最低的 16 位元 DSP,效能可達 300MHz (600 MIP),並且提供安全開機與多層級加密功能。超低功耗 (待命功耗:0.15mW,耗電為 75% 雙 MAC,25% 其他:0.15mW/MHz) 有助於延長電池壽命。高度周邊整合加上大型晶片型記憶體,有助於降低整體系統成本。超低成本開發電路板、系統開發套件、免費且高度成熟的軟體程式庫,加上龐大的程式碼範例資料庫,有助於加速上市時間。C5000 兼具以上優點,因此深獲各種低功耗、符合成本效益的嵌入式訊號處理解決方案青睞,包括可攜式音訊裝置、語音、通訊、醫療、安防和工業應用。查看入門區段和我們的 Wiki,即可立即使用 C5000 設計。


使用我們的參數搜尋功能,搜尋最新的 C5000?超低功耗 DSP 產品