- USB 2.0 電路板設計與配置準則 (spraar7.HTM,8 KB)
2007 年 12 月 10 日
摘要
- TMS320DM814x DaVinci 數位媒體處理器技術參考手冊 (sprugz8.htm,8 KB)
2011 年 9 月 9 日摘要
- TMS320DM36x DMSoC 電源管理與即時時鐘子系統使用指南 (Rev.B) (sprufj0b.htm,8 KB)
2011 年 8 月 3 日摘要
|
DaVinci™ 數位視訊處理器
DaVinci 數位視訊處理器應用
- 數位電子看板是一種透過串流、即時和互動式顯示器,在公共和私人地點播放廣告和發佈資訊的電子顯示器,這種電子顯示器最常出現於機場、火車站和購物中心等這類公共場所。一般數位電子看板系統只需要連接網路的數位媒體裝置,或是連接至電視、顯示器或投影機的單板電腦。
檢視系統配置圖
- 視訊門鈴系統會將室外的視訊與音訊,傳輸至室內顯示器或喇叭,藉以提供進一步的安全保障。DM3xx 低功耗處理器系列是此系統的核心。不含視訊編碼的即時視訊顯示 (用於壓縮或儲存) 能以不到 100mW 的總系統功耗執行。即使是完整的視訊編碼,總系統功耗也不到 400mW。
檢視系統配置圖
- 內視鏡是檢查密閉區域時不可或缺的幫手。在醫學上,檢查體內器官時會使用內視鏡。內視鏡透過小切口就可以檢查腸道、呼吸道和泌尿道,以及內臟。內視鏡可以透過軟式或硬式長管擷取影像。內視鏡常會連接剪切或抓持等功能的儀器,以允許最小程度的侵入性治療,改善病患照護,並縮短康復時間。當內視鏡用於技術應用,檢查密閉區域時,通常稱為探測鏡。探測鏡常用於檢查機械內部、建築物牆壁,以及搜尋倒塌建築物的受害者。
檢視系統配置圖
- 視訊通訊影響並改善了我們生活、工作和玩樂的方式。視訊通訊提高了我們的生活水準,促進員工的工作/生活平衡,藉以改善其工作方式,並拉近家人朋友之間的距離。TI 提供製造模組來支援視訊通訊開發,包括嵌入式通訊開發套件、智慧型轉碼器技術、影像訊號處理、USB HD 攝影機開發套件,以及低價的視訊軟體堆疊。我們解決方案最適合
檢視系統配置圖
- 視訊會議對互動式視訊和通訊的需求不斷高漲!TI 為客戶的視訊會議需求提供完整的解決方案,以 HD 解析度/畫面播放速率和更低的開發成本,提供高品質的體驗。我們的解決方案最適合:
檢視系統配置圖
- 視訊安防在現今生活無所不在。TI 提供全新技術,在遠端視訊安防、邊緣裝置、百萬像素及分析/內建智慧等技術領先群倫。我們的端對端整合視訊監視解決方案,具備最理想的系統成本,有助於客戶產品脫穎而出,並且加快上市時間。
- DVR 解決方案:
在視訊安防方面所用的器材,包括數位錄影機和數位視訊伺服器,可將取自多部類比監視攝影機的類比視訊訊號數位化。處理引擎會以 H.264、motion JPEG、MPEG-4 等數位格式或專屬轉碼器加密視訊串流,方便資料儲存或傳輸
- IP 攝影機解決方案:
IP 網路攝影機可定義為將網路與視訊處理合而為一的裝置。網路攝影機有 IP 位址,具備處理網路通訊所需的運算功能, 可透過網路擷取傳送即時影像,支援遠端檢視,使用者能隨時隨地進行控制。
- 視訊基礎結構 - TI 在多媒體與網路視訊基礎結構市場的全面技術系統解決方案,不僅協助客戶開發出尖端產品,還能加快產品上市時間。我們提供兩大架構方式:硬體型或彈性的軟體方式。我們與協力廠商夥伴合作,降低視訊基礎結構設計的複雜度和風險。我們的解決方案包括:
檢視系統配置圖
|
|
|