數位訊號處理器

TI 數位訊號處理器 (DSP) 的類別包括 C5000™、C6000™ 單核心處理器系列,以及 DSP+ARM® 處理器、多核心處理器與 OMAP™ 應用處理器,能滿足您所有的應用需求。

DSP & DaVinci Video Processors

 

DSP 及 DaVinci ™ 視訊處理器:

  • KeyStone 多核心 DSP – 包括多樣化的多核心裝置選擇,能以最低的耗電量及成本,帶來最高效能。 此平台最適合下列市場應用:工業自動化、高效運算、重要任務、視訊基礎架構及高階影像處理。
  • TMS320C6000™ 多核心 DSP – 包括多樣化的多核心裝置選擇,能以最低的耗電量及成本,帶來最高效能。 此平台最適合下列市場應用:測試與量測、工業自動化、軍用及高階影像處理。
  • TMS320C6000™ 最佳功耗 DSP – 提供業界最高效能的固定及浮點 DSP,其中包括以高達 1.2 GHz 執行的最快固定點 DSP,以及安全開機和多層加密裝置。 最適合高效音訊、視訊、影像處理與寬頻基礎架構應用。
  • TMS320C5000™ 超低功耗 DSP – 以高達 300MHz (600 MIPs) 的效能,提供業界最低功耗 16 位元 DSP。 超低功耗 (待機功率: 0.15mW,使用中的功率含 75% 雙 MAC 及 25% 新增: 0.15mW/MHz) 可延長電池壽命。 高度周邊裝置整合及超大晶片內建記憶體可降低系統成本,而內建安全防護的裝置則擁有額外的行動應用加密功能。
  • DaVinci 視訊處理器 – 最適合含大量視訊編碼及解碼功能視訊應用的各種 ARM Cortex-A8/ARM9、DSP+ARM 及 DSP 裝置。  可調式平台包括適用於 OMAP3525/30 處理器的多媒體轉碼器、加速器和周邊裝置、相容軟體的發展路線圖。
Loading...