高效能類比 – 您的成功之徑

介面

交互參考

應用說明

訓練課程

工具和軟體

方框圖

類比 eLAB™

介面 IC 與連線解決方案

德州儀器所提供的介面 IC 解決方案,涵蓋範圍從 CAN、LVDS、RS-485、RS-232 產業標準,到 1394 (Firewire)、USB、PCI Cardbus 等等。我們更準備了「介面選擇工具」,協助您瞭解哪一款介面 IC 最適合您的連線需要。

產品樹狀目錄/參數搜尋

快速搜尋

介面選擇工具

介面選擇工具
請回答列出的問題,這些問題有助於縮小搜尋範圍,使您迅速找到所需的解決方案。


搜尋電壓電平轉換裝置

 
方向  
   
 
HVS882

  • TS2PCIE412:4 通道 PCIe 8:16 多工器/解多工器被動 FET 開關
  • SN65HVS881:適用於工業數位輸入的八通道寬輸入電壓 10-34V 數位輸入串化器,附同位檢查功能
  • SN75LVCP422:2 通道 SATA 3Gbps 中繼器
  • TPD4S012:4 通道 USB ESD 解決方案,附電源夾鉗
  • TLK1102E:11.3 Gbps 雙通道纜線與 PC 板等化器
  • TSB41BA3D:S400 適用的 1394b 實體層 (Phy)
  • TXS0206:MMC、SD 卡、MemoryStick 電壓轉換收發器,附 ESD 防護與 EMI 濾除功能

Iron Circuit Designer Contest (鋼鐵堅實電路設計師大賞)

EDN 舉辦的 Iron Circuit Designer Contest (鋼鐵堅實電路設計師大賞) 讓工程師以及技術能手能藉此機會施展電路設計方面的技巧,與同儕競逐榮譽、獎賞,並可贏得首屆鋼鐵堅實電路設計大師的頭銜。

其他介面資源: