|
|
標準邏輯 IC,包括交換器、轉換、I²C、介面、Little Logic、閘、轉換器、觸發器與 FIFO
德州儀器 (TI) 的標準邏輯解決方案提供更有彈性的應用方式、更高的性能和更長的設計壽命。TI 提供業界最豐富的邏輯產品、技術和解決方案。TI 邏輯解決方案以簡單易用為設計宗旨,並且搭配各種資源來加速、促進產品開發,簡化設計,協助您更快讓產品上市。| 零件編號 | 描述 |
| TS5V522C | 5V、5 位元視訊轉換開關,適用於雙 VGA 來源接收 |
| SN74LVC1G57 | 可設定的多功能閘 |
| SN74LVC1G58 | 可設定的多功能閘 |
| SN74LVC1G97 | 可設定的多功能閘 |
| SN74LVC1G98 | 可設定的多功能閘 |
| SN74LVC244A | 3 態輸出 8 路緩衝器/驅動器 |
| SN74AHC1G09 | 含開汲極輸出的單 2 輸入 Positive–AND 閘 |
|