無限 RF 解決方案 - ZigBee®. Smart Energy. RF4CE. IP.

資料表、樣品與評估模組 

下載資料手冊 
CC2530
訂購樣品與評估模組 
CC2530 樣品 評估模組
訂購套件 
CC2530DK
RemoTI-CC2530DK

產品資料夾

RF4CE

新聞稿

指南與電子報

低耗電 RF 指南 低耗電 RF 指南
(.pdf,3.25 MB)
下載

線上社群

ZigBee Alliance

CC2530 來自 TI 的 CC2530 為一真正晶片系統解決方案,專為 IEEE 802.15.4、ZigBee、ZigBee RF4CE 與 Smart Energy 應用量身訂做。擁有高達 256 KB 容量的大型快閃記憶體,CC2530 特別適合 ZigBee PRO 的應用。64 K 與以上的版本將針對 ZigBee RF4CE 支援新的 RemoTI™ 堆疊,這是業界第一個符合 ZigBee RF4CE 之協定堆疊,同時加大的記憶體容量能讓單晶片 OTAD (Over The Air Download) 支援系統內再編程。此外,CC2530 將完全整合的高效能 RF 收發器、8051 MCU、8 KB RAM、32/64/128/256 KB 快閃記憶體,與其他威力強大的功能與周邊相結合。
TI 高效能類比 >> 您的成功之徑™
CC2530 主要功能
高達 256 Kb 快閃記憶體 / 8Kb RAM
絕佳鏈路預算 (102dBm)
49dB 相鄰頻道拒斥 (業界最佳)
四種彈性電源模式,有效降低電力消耗
威力強大的五頻道 DMA


主要應用
  • RF 遠端控制
  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4 系統
  • 家庭與建物自動化
  • 工業控制與監控
  • 機上盒 (STB)
  • 消費性電子
  • Smart Energy

其他資源
支援的軟體
  • SimpliciTI™ - 低耗電 RF 網路協定
  • Z-Stack™ - 符合 ZigBee 協定堆疊
  • RemoTI™ - 符合 RF4CE 協定堆疊
相關產品