設計支援
入門
選擇工具
訓練與活動
開發人員網路
大學
本課程有深入的實作練習,逐步帶您認識周邊的用途、編程與測試。
保證耐溫 –55°C 至 210°C,於 100 MHz 具有高性能,並提供陶瓷與晶片選項。立即訂購樣品!
無論您有需要立即獲得解答的支援問題,或正在尋找實作訓練課程,或是想進一步認識 Hercules 微控制器平台,我們都能提供您需要的服務!與 E2E 論壇中的 Hercules 專家對談,取得 Hercules 網站與 WIKI 網頁提供的工具、影片、範例及其他資源,或查看包括多日講習及單日研討會在內的實作訓練機會,協助您開始使用 Hercules 開發套件。
搜尋主題或詢問有關 Hercules MCU 的技術問題。
Hercules WIKI 網頁可下載開發套件配置圖、軟體範例、訓練影片與資訊,以及更多豐富內容。
德州儀器提供單日研討會與多日實作講習,協助您進行 Hercules MCU 開發。為期三天的「以 ARM® Cortex™ 為基礎之 Hercules MCU 的關鍵安全設計與編程」課程概述許多相關的功能安全標準與指示。此外,上課學員將學會如何輕鬆運用 Hercules MCU 來實作關鍵安全系統。學員除了有機會以 USB 隨身碟開發套件進行多次實作練習外,課程還深入講解所有的 MCU 周邊與開發工具。