高效能類比 – 您的成功之徑

電源管理

交互參考

應用說明

訓練課程

工具和軟體

方框圖

參考設計

類比 eLAB™

德州儀器所出品電源管理 IC 解決方案的涵蓋範圍很廣,從標準 IC 到高效能插入式模組、變壓器、數位電源和整合式電源模組等都包括在內。從 AC/DC 與 DC/DC 電源供應器、線性調整器以及非隔離交換式 DC/CD 整流器,到 PMIC 及電源與顯示解決方案,德州儀器的電源管理 IC 解決方案都能協助您完成專案。

產品樹狀目錄/參數搜尋

Power Quick Search

*必填

輸入

*標稱輸入電壓

(V)

 

輸出 1

Vout

(V)

Iout

(A)


檢視其他準則


適合您所選擇處理器的電源解決方案

選擇處理器類型

選擇處理器系列


設計、模擬與選擇工具

新聞

  • 四月時,上百位 SemiApps.com 的讀者參加票選 2008 年 Greenest SemiApps 比賽,TI 的 UCC28070 獲選為最具綠色概念的產品。
  • TI 的 bq27500 最近榮登 EDN 的熱門 100 項產品排行榜。由編輯選出的系統端 Impedance Track™ 電池電量指示 IC,可精確量測放電速率的效果、壽命與電池充電時的溫度。

特色網站

常用應用說明

工程資源

視訊短片

RSS 摘要

CICLON

  • TPS2552:可調,低態動作,固定電流,電流限制配電開關
  • TPS2420:3-20V 整合 FET 0-5A 雙故障閾值,熱插拔,附負載電流監測功能
  • TPS61175:3 A 高電壓升壓轉換器,附軟啟動與可程式設定開關頻率功能
  • TPS62110:可調,1.5 A,17 V 輸入電壓降壓轉換器,QFN-16 封裝
  • TPS61500:高亮度 LED 驅動器,附整合 3 A,40V 電源開關
  • BQ24072:TI 1.5 A 線性電池充電器,能充分加大 AC 轉換器與 USB 的輸入功率
  • TPS54160:60 V SWIFT™ DC/DC 轉換器,附 Eco-mode™ 技術,以輕負載效率見長

現已有新的類比應用學刊!

本月的類比應用學刊文章--涵蓋資料轉換器與電源管理--著重在介紹使用裝置以解決特定設計需求的方法。

現在已可立即下載 SwitcherPro™ Desktop

SwitcherPro™ 設計軟體目前已有桌面應用程式版本提供。您可以將此桌面應用程式下載到桌面,儲存您的設計,然後完全離線,依照自己想要的速度作業。按一下「更多資訊」可立即下載。