標準線性

交互參考

應用說明

類比 eLAB™

所有的 TI 方框圖

德州儀器的標準線性解決方案範圍很廣,從運算放大器、LDO 整流器、周邊驅動器,到 RS-232、RS-422、RS-485、I²C,以及電壓電平轉換器等等。TI 提供各類產品與專案的標準線性解決方案,包括放大器、介面解決方案、電源管理裝置,以及計時器等。本公司並可提供標準線性工程資源。

產品樹狀目錄/參數搜尋

工程資源   

可用文獻與 SLL 支援

增長您的知識,並且利用 TI 標準線性與邏輯 (SLL) 支援,讓您的產品輕鬆、快速上市。

大量線性/標準線性與邏輯五分鐘指南

不需要耗費您的寶貴時間,就可取得包括消費性醫療、手機、電信、白色家電等各種應用專屬領域的最新產品資訊。

  • TPS22949:電流限制負載開關,附低雜訊調整功能
  • TPS22951:電流限制配電開關
  • TPS22942:低輸入電壓電流限制負載開關,附關閉後自動重新啟動功能
  • TPS22901:低輸入電壓,超低 r[DS(ON)] 負載開關
  • TLC5925:低耗電 16 通道固定電流 LED 散熱驅動器
  • TXS02612:SDIO 連接埠擴展器,附電壓電平轉換功能
  • TXS03121:比較器,附輸出電壓電平轉換功能