開關與多工器

交互參考

應用說明

工具和軟體

類比 eLAB™

德州儀器提供各式各樣的多工器與開關產品組合,包括類比開關、負載開關,以及如 USB、LAN、視訊與 PCIe 等應用上的專業開關。為協助您找到專案所適合的產品,我們特別新增了一段類比開關短片 (含有音訊的幻燈片展示) 及一份類比開關指南。此外並可提供工程資源,包括方框圖與其他資源,以輔助您運用本公司的開關與多工器開發應用項目。立即訂購樣品,包括最新推出的 TPS22946

類比開關指南

TI 的《類比開關指南》介紹了開關產品組合中的最新產品、資訊性概觀、開關配置/接腳,以及應用資訊等。

類比開關短片

本產品短片的長度為 15 分鐘,介紹了 TI 豐富的類比開關產品組合。短片內容應有盡有,涵蓋了一般應用、開關零件命名、適用包裝等主題。

快速搜尋

開關選擇工具

開關快速搜尋工具
試試「類比開關快速搜尋工具」,此工具有助於縮小搜尋範圍,使您迅速找到所需的裝置。

防止類比開關的過度功耗


  • TS3V712E:7 通道 VGA SPDT 開關
  • TS2DDR2811:1GHz 頻寬,8 位元 SPST 開關,低壓的低導通電阻
  • TS3A27518E:6 位元,二選一 Mux/Demux,240 MHz 頻寬
  • TPS22960:低輸入電壓、雙負載開關,受控制的開啟與快速輸出放電
  • TS5V330C:四 SPDT 高頻寬視訊開關,ESD 與低導通電阻
  • TS2PCIE412:4 通道 PCIe 8:16 多工器/解多工器被動 FET 開關
  • TS5A21366:0.75-Ohm 雙 SPST 類比開關,附 1.8 V 適用輸入邏輯