溫度感測器與控制 IC

交互參考

應用說明

工具和軟體

類比 eLAB™

溫度感測器含有類比溫度感測器 IC,以及低耗電的數位溫度感測器 IC。電源控制 IC 是個別電源 MOSFET 的高效能替代產品。我們的溫度感測器與控制 IC 產品包含電源控制、電源邏輯、溫度監控與風扇控制解決方案。

產品樹狀目錄/參數搜尋

全新!TI E2E 線上社群

此 Web 社群的開闢宗旨,是為了提供給您技術支援討論區、視訊與部落格,讓您有機會能夠:

  • 就溫度感測器的相關主題交換心得
  • 與同為工程師的夥伴互動
  • 觀賞本公司最新的視訊,題材涵蓋基本知識到深度技術內容


opa2836

  • TMP423:+/-1°C 遠端與本機溫度感測器,採 SOT23-8 封裝
  • AMC6821:溫度監控與風扇控制
  • TMP102:低耗電數位溫度感測器
  • TMP300:1.8V,可程式化電阻溫度開關與類比輸出溫度感測器
  • TMP421:±1°C 遠端與本機溫度感測器