無線連接

使用合適的無線連接解決方案,讓您的設計脫穎而出。TI 提供業界最豐富的 無線連接產品組合、技術與解決方案。TI 的無線連接解決方案可簡化設計,並加速了上市時間,最適合 TI 的嵌入式處理產品組合,搭配 資源後,可讓開發更加快速、簡便 。

 
 
無線:無線連接指南

最符合需求的無線連接解決方案:

不論您的下一款設計需要用到何種類型的無線連接,TI 皆可協助您找到最適當的類型。

TI 擁有業界最廣泛的無線連接產品組合,針對短程、長程、IP 網路 to網狀網路和 IP 網路、個人區域網路、定位以及行動電話連線與 ISM 頻帶,提供符合成本效益的低功耗解決方案。TI 的無線連接技術包含 Wi-Fi®、Bluetooth® 技術、Bluetooth 低功耗技術、ANT™、ZigBee®、IEEE 802.15.4、ZigBee RF4CE、RFID、6LoWPAN、PurePath™ 無線音訊和 GPS,以及各式各樣的 RF IC 與次 1 GHz 及 2.4 GHz 頻帶適用的專利協定。TI 的解決方案可搭配完整的協助資料選擇,例如開發工具、技術文件、參考設計、應用專業及協力廠商程式,簡化了設計,並加速上市時間。