數位訊號處理器與 ARM 微處理器

選擇平台

選擇裝置

尋找軟體與工具

取得支援

入門指南

Sitara ARM Cortex-A8 與 ARM9 微處理器

 

Sitara ARM 微處理器的應用

  • 零售應用:TI 的 Sitara ARM 微處理器是市場最新零售應用的核心,包括條碼掃描器、可攜式資料終端機及銷售點解決方案。TI 投入時間和資源來確保零售、物流管理與旅館服務業中,財務資訊與個人資料異動的安全性。除此之外,我們更提供包括類比、NFC 及無線解決方案在內的完整 ARMCortex-A8 或 ARM9 軟硬體解決方案,構成一套完整可靠的產品組合,實現與印表機、掃描器及伺服器的整合式無線連線。


  • 工業自動化:無論您需要的是 ARM Coretex-A8、ARM9、PROFIBUS、EtherCAT、CAN、PCIe 或 SATA,都有專門針對您的需求而設計的 Sitara ARM 微處理器。這個一應俱全的微處理器平台結合了周邊支援與強大的 ARM 核心及關鍵功能 (如 2D/3D 圖形支援),能滿足工業自動化市場的各種需求。


  • 人機介面 (HMI):TI 的 Sitara ARM 微處理器是中高階 HMI 市場的理想選擇,包括操作員控制面板、白色家電、家庭/建物控制、自助式服務亭及多功能印表機顯示幕等裝置。Sitara ARM 微處理器產品組合包括周邊和加速器的獨門組合,可降低系統成本並擴充連線選項。此外,本系列微處理器支援各種作業系統,如 Linux™、Windows® CE 和 Android™,以及多種即時作業系統,如 QNX 和 VXWorks。


  • 單板運算:單板電腦是建置於單一電路板上的完整電腦,TI 的 Sitara ARM 微處理器適合作為這類解決方案的運算核心,為客戶縮短產品開發時間,並提供客戶一個富含高度整合周邊選擇的平台,幫助開發出創新產品。TI 針對單板電腦所推出的產品搭載 ARM® Cortex™-A8 核心,性能較 ARM9 核心高出 4 倍,同時能以手持式裝置的耗電量達到筆記型電腦的效能,並配備 OpenGL ES 2.0 相容圖形硬體 (每秒可處理高達 1 千萬個多邊形)。


  • 網路附加儲存 (NAS):NAS 產品廣泛用於電子資訊儲存的消費性應用及企業應用。TI 除了將串流媒體功能納入最終產品外,還提供適用於主要資料儲存功能的 ARM Cortex-A8 微處理器。TI 的 Sitara ARM 微處理器可用於資料傳輸與加密,並提供 SuperSpeed USB 3.0 主機控制器及介面裝置等周邊,將 USB 資料傳輸速率提升至最高 5 Gbps。此外,還可以運用 Sitara ARM 微處理器的繪圖能力,將觸控 LCD 顯示幕加到 NAS,以創造更佳的使用體驗。


  • 網路列印:現今的印表機擁有多樣化的規格和用途。從中小企業與家用辦公室適用的大型多功能印表機,到可攜式相片印表機,德州儀器提供了各式各樣 ARM Cortex-A8 產品來滿足這些系統的需求。Sitara ARM 微處理器支援圖形化控制面板,並提供各種周邊來擴充連線選項。