Stellaris MCU 系列
Stellaris MCU 與 ARM Cortex-M3 提供業界最強大的開發工具、軟體與知識生態系統。改用 Stellaris 的設計師將可受惠於這些功能強大的工具、小型程式碼與優異的效能。 Stellaris 系列提供業界首創且最廣泛的 Cortex-M3 建置與 Thumb-2 指令集。Thumb-2 技術同時結合 16 位元和 32 位元指令,以無與倫比的快速反應能力,在程式碼密度與效能之間取得最佳平衡。相較於單純的 32 位元程式碼,Thumb-2 所使用的記憶體少了 26%,在降低系統成本的同時,更提升 25% 的效能。 TI 龐大的微控制器產品組合最新生力軍,Stellaris 微控制器,能為使用者提供下列優點:
32 位元的普及運算、控制與通訊世代已經來臨! Stellaris 套件Stellaris 系列評估套件、開發套件、參考設計套件與模組可提供工程師開發時所需的軟硬體工具,並提供嵌入原型的應用程式,可立即使用。每項套件均包含熱門開發工具適用的評估工具套裝軟體、文件、完整的 StellarisWare 韌體開發套件及所需線路,可立即開始運用 Stellaris 微控制器,展開快速的開發工作。 StellarisWare® 軟體StellarisWare 軟體 有了 Stellaris 微控制器,您可以選擇以 C/C++ 保留您所有的程式設計內容,甚至可保留中斷服務常式及起始程式碼。我們所提供的 StellarisWare 軟體內含原始碼與免權利金的資料庫,讓應用程式支援工作更輕鬆簡單。 StellarisWare 軟體適用於 ARM 專用的 ARM/Keil 微控制器開發工具組、IAR Embedded Workbench、Code Red Technologies 推出的 Red Suite、CodeSourcery Sourcery G++ 及一般 GNU 開發工具。 Stellaris 應用Stellaris MCUs 已應用於全球各大產業及產品,包括動作控制、工業自動化、醫療、運輸、設備、安防與存取等。進一步瞭解各項產品特殊功能、白皮書及焦點產業網站的相關資訊。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||