平板電腦具備 OMAP(tm)、電池管理 (1S/2S)、觸控螢幕控制以及 WiFi、Bluetooth 和 FM 無線連線功能的平板電腦 |
|
平板電腦具備 OMAP(tm)、電池管理 (1S/2S)、觸控螢幕控制以及 WiFi、Bluetooth 和 FM 無線連線功能的平板電腦 |
|
系統方塊圖按一下彩色區塊即可檢視或瀏覽建議的解決方案
設計考量平板電腦是一種手持電子裝置,用途主要是執行講求強大處理能力的多媒體與 Web 應用程式。相較於筆記型電腦,平板電腦不僅體積小,而且周邊裝置較少,可攜性是最大的優點。此外,平板電腦採用觸控螢幕作為主要的產品操控與互動介面。平板電腦的主要要求包括:
應用處理器:OMAP3621 處理器 OMAP36x 針對進階多媒體功能所設計,支援解析度達 720p HD 的完整多標準錄放功能,並可處理包括文字或視訊顯示以及音訊介面在內的所有關鍵功能。作業系統一般採用 Linux 和 Android。 無線連線:TI 的 WiLink 7.0 解決方案是一款單晶片的 WLAN、Bluetooth、GPS 和 FM 解決方案,符合全球可攜式設備製造商對於低功耗、小體積和低成本的需求。 顯示:TI 提供 LCD/OLED 顯示器解決方案,包括功耗低且 ESD 保護高的觸控螢幕控制器、顯示介面產品,以及 LCD 偏壓和背光解決方案。另外,為了持續監測環境光度,以盡可能減少背光的功耗,光感測器也是必備的元件。 音訊:TLV320AIC3100/10/11 是低功耗的音訊轉碼器,可整合立體聲耳機與 D 類喇叭放大器,有效延長電池壽命。此系列轉碼器支援進階音訊處理,聲音和音樂的品質更高。此外,此系列轉碼器在針腳與軟體上彼此相容,讓您快速、輕鬆進行產品改版。亦提供 OMAP 用軟體。使用 TPA6141A2 這款 G 類 DirectPath (無電容) 立體聲耳機放大器,可節省更多電力。 電源管理:TI 針對平板電腦設計提供了完整的電源管理解決方案,包括與 USB-OTG 收發器和鍵盤控制器整合的電源管理單元 (PMU)。電源轉換效率優異,不僅延長電池壽命,還能大幅減少發熱。 電池管理 - 精確的電量指示有助於大幅增加可用的電池電量,並確保關機程序正常完成。客戶可以選擇將電池電量計配置在系統端或電池端,讓設計更靈活。TI 為單芯和雙芯電池提供了各式各樣的線性和切換式充電器 IC。如果使用的是高電壓充電器,就不需要充電器前端保護 IC。不過,如果是低電壓 PMU 或晶片組內建的充電器,前端 IC 則格外重要,可避免系統過電壓和過電流。 應用說明 (10)
|
| 標題 | 摘要 | 類型 | 大小 | 日期 | 瀏覽次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 MB | 2011 年 3 月 23 日 | 46951 | |||
| 328 KB | 2010 年 12 月 16 日 | 3132 | |||
| 1.87 MB | 2008 年 6 月 24 日 | 639 |
| 標題 | 摘要 | 類型 | 尺寸 | 日期 | 瀏覽次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 KB | 2011 年 6 月 02 日 | 11384 | |||
| 4.23 MB | 2010 年 11 月 16 日 | 10257 | |||
| 3.37 MB | 2009 年 12 月 14 日 | 4383 |
| 名稱 | 類型 | 開放時間 |
德州儀器培訓室 - 2010 年 ARM 科技大會 這套培訓課程可讓您自行控制進度,內容介紹 C66x KeyStone 裝置的各項組成元件。 |
線上培訓 | 隨選 |
Delfino 浮點系列概覽 Delfino 產品線屬於 C2000 裝置產品組合,分成定點與浮點兩類。 |
線上培訓 | 隨選 |