Configurable gates

使用可配置的逻辑简化物料清单

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 20 多款可配置门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号、启用或禁用数字信号或监测多个错误信号。其中包括可通过单通道器件(具有推挽和三态输出类型)实现多达 19 种功能的器件选项。

特色可配置门

SN74LVC2G100-Q1
Configurable gates

具有触发器和施密特触发输入的汽车级双通道 1.1V 至 3.6V 可配置栅极

价格约为 (USD) 1ku | 0.328

SN74LVC2G100
Configurable gates

具有触发器和施密特触发输入的双通道 1.1V 至 3.6V 可配置栅极

价格约为 (USD) 1ku | 0.278

SN74LVC3G98
Configurable gates

具有施密特触发输入的三通道 1.2V 至 3.6V 多功能可配置门

价格约为 (USD) 1ku | 0.278

SN74LVC3G98-Q1
Configurable gates

具有施密特触发输入的汽车级三通道 1.2V 至 3.6V 多功能可配置门

价格约为 (USD) 1ku | 0.328

SN74LVC3G97-Q1
Configurable gates

Automotive, three-channel 1.1V-to-3.6V multiple-function configurable gate

价格约为 (USD) 1ku | 0.328

SN74LVC3G97
Configurable gates

Three-channel 1.1V-to-3.6V multiple-function configurable gate

价格约为 (USD) 1ku | 0.278

为何应选择我们的可配置门?

checkmark

功能多样

通过在单个封装中使用多个逻辑功能来压缩布板空间

checkmark

小型封装

封装尺寸小至 1mm2,包括 6 至 16 个引脚

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、军事和工业领域的品质要求。

可配置门的常见应用

使用更少的输入来监测错误信号

许多系统有多个错误标志需要监测。当了解发生的错误比了解发生错误的模块更为重要时,可以减少监测这些错误标志所需的输入数量。本视频讨论了用更少所需输入数量来监测示例系统中的一组错误标志输出的方法。

技术资源

更多文献资料
更多文献资料
SN74LVC1G97 and SN74LVC1G98 Product Clip (Rev. A)
TI 品类丰富的可配置逻辑门产品系列使用户能够通过多功能门实现两级设计、节省布板空间并简化器件管理。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
使用施密特触发类型的器件将缓慢或嘈杂的边沿转换为速度更快且满足以下器件的输入上升和下降规格的边沿。真正的施密特触发输入没有上升和下降时间限制。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)
本应用报告介绍了 CMOS 逻辑电路中不同类型的功耗,重点介绍了如何计算功率耗散电容 (Cpd) 和确定 CMOS 器件的总功耗。
document-pdfAcrobat PDF