ご注文の履歴で「お支払いの保留」の注文ステータスは何を意味していますか?

注文状況には、次の 3 つの状況で支払い保留が表示されます。

  • チェックアウト プロセスの際、銀行選択ページで 5 分以内に支払い対象の銀行を選択しなかったため、ページ・タイムアウトが発生しました。
  • ご注文の支払いが正常に送信されましたが、会社の承認者が支払いを承認していません。
  • 支払いが 12 時間以内に承認されていない場合は、注文状況として「キャンセル」と表示されます。「注文の表示」をクリックし、再注文する赤いボタンを選択して注文の詳細ページから注文を再注文する必要があります。

ご注文に関する質問への回答を探す

他の方法で答えを探す

カスタマー サポート センター

リソース、回答、技術サービス担当者へのアクセスを検索します

ライブ チャット

TI の経験豊富なカスタマー サービス担当者とライブ チャットを行います

リクエストを送信する

技術的な問題に関して専門的なサポートを受けるためにチケットを送信します