Hochzuverlässigkeitsanwendungen

Erreichen Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und -ressourcen schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung.

Engineering the next frontier
Auf der Grundlage von 60 Jahren Erfahrung im Raumfahrtmarkt helfen Ihnen unsere strahlungsfesten Produkte und unsere Systemexpertise dabei, Ihre missionskritischen Designanforderungen zu erfüllen, damit Sie jahrzehntelang im Weltraum arbeiten können.

Alle Hochzuverlässigkeitsanwendungen-Produkte anzeigen

Mit unserem Auswahl-Tool filtern Sie unser Angebot, vergleichen verschiedene Optionen und wählen den passenden Baustein für Ihr Hochzuverlässigkeitsanwendungen-Design.

Warum sollten Sie sich bei Ihrem Raumfahrtdesign für TI entscheiden?

checkmark

Langlebigkeit und Versorgungssicherheit

Erfüllen Sie für die nächsten Jahrzehnte Ihre missionskritische Versorgungsanforderungen für hochzuverlässige Produkte.

checkmark

Produktverfügbarkeit

Unser großes Sortiment an weltraumtauglichen Produkten ist sofort auf TI.com erhältlich, einschließlich Optionen für Datums- und Chargencodes.

checkmark

Bringen Sie kontinuierliche Innovationen auf den Markt

Unser wachsendes Portfolio an QML‑Produkten und Ressourcen der Klasse V, Klasse Y und Klasse P sowie Space EP ist auf Ihre komplexen Designherausforderungen ausgerichtet, um in der härtesten Umgebung des Weltraums bestehen zu können.

checkmark

Beschleunigen Sie Ihr Design

Unser Fachwissen und unsere detaillierte Dokumentation über Strahlungstests und Systemdesign bieten Ihnen den schnellsten Weg vom Konzept zur Produktion.

Verschieben der Grenzen des Machbaren

Unsere strahlungsfesten Stromversorgungsprodukte sind so optimiert, dass Sie die Anforderungen an Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) erfüllen und ein Höchstmaß an Leistungsdichte und Effizienz erreichen können, während Sie jahrzehntelang im Weltraum betrieben werden können. Mit unseren DC/DC-Controllern, Abwärtswandlern, Linearreglern, Lastschaltern und Spannungsreferenzen können Sie all Ihre anspruchsvollen Leistungsanforderungen erfüllen.

Videoreihe
T-60: Weltraumtaugliches Design
Alles was Sie schon immer über die Entwicklung von Raumfahrtanwendungen wissen wollten – von allgemeinen Begriffen bis hin zu detailgetreuen Designspezifikationen.
Ressource
Alpha Data®-Platine für Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060-FPGA mit TI-Stromversorgungslösung
Legen Sie los mit diesem Entwicklungskit für den Xilinx® XQRKU060 FPGA mit der Geschwindigkeitsklasse Industrial-1.
Ressource
Evaluierungsmodul für TPS7H4001 für 4 Kanäle, 72 A, Synchron-Abwärtswandler
Das TPS7H4001QEVM-CVAL-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert, wie vier TPS7H4001-SP-Abwärtswandler konfiguriert werden können, um eine geregelte Stromschiene mit Laststrom bis zu 72 A bereitzustellen und typische ASIC- und FPGA-Anwendungen zu unterstützen.
Vorgestellte Produkte für Leistung
TPS7H4003-SEP ACTIVE Radiation-tolerant, 3-V to 7-V, 18-A, synchronous step-down converter in space-enhanced plastic
Neu TPS7H2221-SEP ACTIVE Radiation-tolerant 1.6-V to 5.5-V input 1.25-A load switch
TPS7H5005-SEP ACTIVE Radiation-tolerant, 2-MHz, dual-output PWM controller with synchronous rectification

Größerer Datendurchsatz

Unsere fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits-Datenwandler, HF-Verstärker sowie Takt- und Timing-Produkte in platzsparenden Kunststoffgehäusen helfen Ihnen, die höchstmögliche Bandbreite bei geringstem Platzbedarf und Gewicht zu liefern. Mit den innovativen Datenwandlern und analogen Front-End-Designs von TI können Sie Systeme entwickeln, die mehrere Kommunikationskanäle mit höherem Durchsatz auf kleinerem Raum unterstützen und gleichzeitig moderne Radar-, optische Bildgebungs- und Kommunikationsanwendungen ermöglichen.

Ressource
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind
Laden Sie unsere JESD204 Rapid Design‑IP herunter, die es FPGA-Ingenieuren ermöglicht, die Markteinführung zu beschleunigen und die Entwicklungskosten zu minimieren.
White paper
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
Dieses Dokument untersucht die Auswirkungen der JESD204B-Schnittstelle auf das System und hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie bereit sind, den Wechsel umzusetzen.
PDF
Vorgestellte Produkte für hohe Bandbreite
ADC12DJ3200QML-SP ACTIVE Radiation-hardness-assured (RHA), QMLV, 300-krad, 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS ADC
LMK04832-SP ACTIVE Radiation-hardened-assured (RHA), ultra-low-noise, 3.2-GHz, 15-output clock jitter cleaner
LMX2615-SP ACTIVE Space grade 40-MHz to 15-GHz wideband synthesizer with phase synchronization and JESD204B support

Genauigkeit für hochmoderne Instrumente

Von weltraumtauglichen Operationsverstärkern bis hin zu Präzisionsdatenwandlern bieten unsere neuesten Präzisionstechnologien höchste Genauigkeit und Integration für anspruchsvolle Instrumentierung und präzise Telemetrie verschiedener Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen in Ihrem System. 

Application note
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
Dieser Anwendungshinweise beschreibt, wie Sie schnell loslegen können und wie unsere Produkte und Tools Sie dabei unterstützen, das Design anhand eines konkreten Designbeispiels effektiv abzustimmen.
PDF | HTML
Ressource
ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul
Mit diesem kompakten Evaluierungskit können Sie den ADS1282-SP, einen strahlungstoleranten, extrem leistungsstarken Zweikanal-A/D-Wandler, testen.
Ressource
Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichung
Ein hochmodulares Design für strahlenfeste Satellitentelemetriesysteme, das die Vielseitigkeit des LMP7704-SP nutzt, um Temperatur, Spannung und Strom genau zu überwachen und der Host-Platine Rückmeldung zu geben.
Vorgestellte Produkte für Präzision
ADC128S102-SEP ACTIVE Radiation-tolerant, eight-channel, 50-kSPS to 1-MSPS, 12-bit analog-to-digital converter (ADC)

OPA4H014-SEP ACTIVE Radiation-tolerant, 11-MHz, low-noise, precision rail-to-rail output JFET amplifier
INA240-SEP ACTIVE -4 to 80V, ultra-precise current sense amplifier w/ enhanced pwm rejection in space enhanced plastic

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
Versatile satellite health monitoring and control platform reference design with < 1% accuracy
This reference design features a highly modular design for radiation-hardened satellite telemetry systems that utilizes the versatility of LMP7704-SP to accurately monitor temperature, voltage and current to provide feedback to the host board. It also provides controlled analog outputs to provide (...)
Reference design
3- to 7-VIN, 24-A IOUT, 0.95-VOUT, Space-grade current sharing point-of-load (POL) reference design

This is a 24-A DC/DC space power hardware reference design.

As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)

Reference design
20- to 40-VIN, 50-W Space-grade isolated flyback DC/DC over-current protection reference design
Spacecraft bus voltages vary from the well-established 28-V to more than the 100-V typically used in highpower commercial communications satellites, this reference design shows an example for a space-grade 50-W isolated intermediary bus converter, while implementing over-current protection (OCP) (...)

Referenzdesigns für Hochzuverlässigkeitsanwendungen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

PWM controllers TPS7H5001-SP ACTIVE Radiation-hardened QMLV, 2-MHz, dual-output PWM controller with synchronous rectification
Buck converters (integrated switch) TPS7H4001-SP ACTIVE Radiation-hardness-assured (RHA), 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter
High-speed ADCs (≥10 MSPS) ADC12DJ3200QML-SP ACTIVE Radiation-hardness-assured (RHA), QMLV, 300-krad, 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS ADC
RF PLLs & synthesizers LMX2615-SP ACTIVE Space grade 40-MHz to 15-GHz wideband synthesizer with phase synchronization and JESD204B support
Precision op amps (Vos<1mV) LMP7704-SP ACTIVE Radiation-hardness-assured (RHA), precision low-input-bias wide-supply-range amplifier with RRIO
Precision ADCs ADS1278-SP ACTIVE Radiation Hardened 24-Bit 8-Ch Simultaneous-Sampling Delta-Sigma ADC

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
TI Space Products (Rev. I)
Weltraumtaugliche und strahlungstolerante QMLV-Produkte unterstützen Sie bei der Innovation Ihrer Raumfahrt-Designs.
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
Weltraumoptimierte für neue kommerzielle Anwendungen im niedrigen Erdorbit
Erfahren Sie mehr über unser Produktportfolio für weltraumoptimierte Kunststoffe (Space Enhanced Plastic, Space EP), das das aktuelle Portfolio von mehr als 250 hermetischen Geräten der Liste qualifizierter Hersteller der Klasse V (QMLV) ergänzt.
E-book
E-book
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
Sind Sie bereit, das jahrzehntelange Expertenwissen zu erhalten? Hier finden Sie ein Kompendium von Themen zu Strahlungseffekten für Weltraum-, Industrie- und terrestrische Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF