Industrial

Weltraum – Die Grenzen des Machbaren verschieben

Hochzuverlässige Produkte, Designressourcen und Know-how zur Entwicklung für widrigste Umgebungen.

Unsere strahlungsgehärteten und strahlungstoleranten Produkte und technischen Ressourcen unterstützen Sie bei der Entwicklung von Satellitensystemen, die Jahrzehntelang im All bleiben können.

Unsere sofort verfügbare Auswahl an weltraumtauglichen Produkten und Know-how ermöglicht es Ihnen,   missionskritische Anforderungen zu erfüllen und Systeme mit besseren Integrationsfunktionen und Leistungsdichte, einem großen Maß an Genauigkeit und hoher Bandbreite  (>7 GHz) zu entwickeln.

Vorgestellte Inhalte

TI Space Products (Rev. H)

Finden Sie die richtigen Teile für Ihre Raumfahrt-Designs mit unserem aktualisierten Auswahlleitfaden für Raumfahrt-Produkte.

Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)

Laden Sie den umfassenden Leitfaden zu den Auswirkungen von Strahlung auf Industrie- und terrestrische Anwendungen herunter.

Anwendungen

Navigieren Sie durch interaktive Blockdiagramme, um Produkte und Referenzdesigns zu finden, die speziell auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer nächsten Mission zugeschnitten sind. Entwickeln Sie intelligentere, energieeffizientere Systeme, die für raue Umgebungsbedingungen optimiert sind. Ganz gleich, ob Sie einen Einsatz in der Raumfahrt, in der niedrigen Erdumlaufbahn oder an einem beliebigen Ort dazwischen planen – mit uns bringen Sie Ihr Design auf das nächste Level.

Befehls- und Datenverarbeitung (C&DH)

Wir bieten integrierte Schaltkreise und Referenzdesigns für Befehls- und Datenverarbeitungssysteme, komplett mit Schaltplänen, Testdaten und Designdateien.

Kommunikationsnutzlast

Wir bieten integrierte Schaltkreise und Referenzdesigns für Kommunikationsnutzlastsysteme, komplett mit Schaltplänen, Testdaten und Designdateien.

Nutzlast für optische Bildgebung

Bildgebungssatelliten überwachen den Planeten kontinuierlich in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Wetter, Kartierung oder Observation.

Nutzlast für Radarbildgebung

Unsere für die Raumfahrt geeigneten integrierten Schaltungen und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Erstellung von Radar-Nutzlasten der nächsten Generation zur Überwachung von Oberflächenbedingungen aus dem All mit maximaler Leistung.

Satellitenstromversorgungssystem (EPS)

Satelliten besitzen Solarzellen, deren Energie sie nutzen, um Raumfahrtfahrzeuge anzutreiben.  Die so gewonnene Hochspannungsversorgung muss gespeichert und umgewandelt werden, damit sie für die Onboard-Elektronik genutzt werden kann.

Neuigkeiten

TPS7H4001-SP

Nachgewiesene Strahlungshärte (RHA), 3-V- bis 7-V-Eingang, synchroner 18-A-Abwärtswandler

ADC12DJ3200QML-SP

12-Bit-, dualer 3,2-GSPS- oder einfacher 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung – Raumfahrt

LMX2615-SP

Für die Raumfahrt geeigneter Breitbandsynthesizer (40 MHz bis 15 GHz) mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung.

Hohe Bandbreite

Unsere Highspeed-Datenwandler, Taktgeber- und Timingprodukte und Systemdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Anwendungen mit hoher Bandbreite (>7 GHz), die in einer rauen Umgebung mit starker UV-Strahlung bestehen können. Darüber hinaus ermöglichen unsere Bausteine Ihnen die Nutzung mehrerer Kommunikationskanäle mit größerem Durchsatz auf kleinstem Raum bei gleichzeitiger Unterstützung fortschrittlicher bildgebender Radarverfahren.

Laden; Bild

Dieses IP ist so ausgelegt, dass es Digitalprozesse und andere Anwendungslogik nachlagert und diese von den meisten leistungs- und zeitkritischen Zwängen des JESD204-Protokolls isoliert.

Unser ADC12DJ3200QML-SP-Evaluierungsmodul besteht aus einem energieeffizienten 12-Bit-, dualem 3,2-GSPS- oder einfachem 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler mit HF-Abtastung und einem gepufferten analogen Eingang, integriertem digitalem Abwärtswandler und einer JESD204B-Schnittstelle.

Hohe Leistungsdichte

Unsere strahlungsgehärteten Leistungs-ICs sind für Anwendungen ausgelegt, die hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit benötigen. Unsere Leistungsprodukte, Systemdesigns und detailgetreue Dokumentation helfen Ihnen dabei Ihre Anforderungen an Genauigkeit und Temperatur- und Strahlungsbeständigkeit zu erfüllen. Dabei zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie weniger Hitze erzeugen, einen größeren Wirkungsgrad bieten und einen kleinen Formfaktor besitzen.

Laden; Bild

Alles was Sie schon immer über die Entwicklung von Raumfahrtanwendungen wissen wollten – von allgemeinen Begriffen bis hin zu detailgetreuen Designspezifikationen.

Dieses Entwicklungskit für den Xilinx XQRKU060 FGPA verwendet eine zu 100% von TI entwickelte Leistungslösung bestehend aus DC/DC-Wandlern, LDOs und DDR-Terminierungsregulierung. Das Kit dient dazu Leistungsdichte- und Spannungstoleranzanforderungen zu erfüllen.

Hohe Präzision

Unsere neuesten Präzisionstechnologien für die Raumfahrt ermöglichen besonders hohe Genauigkeit und die Integration hochentwickelter Geräteausstattung.

Laden; Bild

Erfahren Sie mehr über die Plug-und-Play-Eigenschaften dieses kompakten Evaluierungsmoduls, das zur Evaluierung des strahlungstoleranten, besonders leistungsfähigen, zweikanaligen ADC, ADS1282-SP, genutzt werden kann.

Dieser Anwendungshinweis befasst sich mit den Vorteilen von Temperaturüberwachung in einem dynamisch-geladenen System und erklärt wie interne Temperaturmessdioden in einer kompakten, strahlungsgehärteten (RHA) Lösung am besten eingesetzt werden können.