Energiespeichersysteme
Verbessern Sie die Leistung von Speichersystemen für erneuerbare Energien mit unserer Technologie für Batterie-Management und Energieumwandlung
Nach allen Anwendungen suchen
Warum TI für die Entwicklung Ihrer Energiespeicherungssysteme wählen?
Geringere Kosten und höhere Zuverlässigkeit
Unsere hochpräzise Batteriemanagement-Architektur unterstützt zuverlässige Energiespeichersysteme bis zu 1.500 V bei geringeren Systemkosten.
Effiziente Stromwandlung
Reduzieren Sie Schalt- und Leitungsverluste bei den höchsten Frequenzen mit der GaN-Technologie von TI.
Anpassbare digitale Stromsteuerung
Unsere Echtzeit-Mikrokontroller bieten eine breite Palette von digitalen Leistungssteuerungsfunktionen und Software, um die Systemleistung, Effizienz und Leistungsdichte zu erhöhen.
Optimieren Sie die Batteriesicherheit
Komponenten mit fortschrittlichen, umfassenden Schutz- und Diagnosefunktionen verhindern ein thermisches Durchgehen der Batterie.
Entwickeln Sie effiziente Energiespeichersysteme
Genaue Überwachung
Integrierte Batterieüberwachungs-Schaltkreise (ICs) messen Zellenspannungen und -Temperatur und Spitzenstrom und führen einen Zellausgleich durch, der das Entladen von Batteriezellladung reguliert, und Verfahren zum gleichmäßigen Entladen der Batteriezellen bietet. So können die Batteriezellen überwacht und geschützt werden. Genaue Batterieüberwachung ermöglicht eine effizientere Akkuverwendung, was zu einer längeren Laufzeit und einer Reduzierung der Batteriegröße und -kosten führt. Das Akkupack-Überwachungssystem misst Strom und Temperatur, um die Sicherheit der Akkupacks zu überprüfen und sicherzustellen.
Unsere Batteriezellen-Überwachungs-ICs arbeiten gut in CAN basierten Architekturen und in Architekturen mit Reihenschaltung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Vorgestellte Produkte für Batteriezellen- und Akkupack-Überwachung
Hochspannungs-AC/DC- und DC/DC-Stromwandlung
Nutzen Sie die in Batteriespeichersystemen gespeicherte Energie vollständig mit unseren bidirektionalen, hocheffizienten AC/DC- und DC/DC-Stromwandlern für Hochspannungs-Batteriesysteme. Unsere Hochspannungsenergiewandlungstechnologie umfasst:
- Galliumnitrid (GaN)-Bausteine reduzieren die Leitungs- und Schaltverluste, was Energiespeichersysteme zu einer höheren Leistungsdichte führt.
- Isolierte Gate-Treiber und Bias-Stromversorgungen ermöglichen die Einführung von SiC-FETs für Hochleistungssysteme.
- Die leistungsstarken C2000™ -Mikrocontroller bieten skalierbare, digitale Stromversorgungssteuerung in Echtzeit für alle Systemanforderungen.
- Die präzise Strom- und Spannungsmessung ermöglicht hochleistungsfähige Steuerungsalgorithmen.
Vorgestellte Produkte für Stromwandlungssysteme
Vereinfachen Sie Ihre Sicherheitszertifizierungsprozesse
Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen von Sicherheitsstandards wie ISO 62619, UL 1973 und IEC 60730. Dokumentation und Ressourcen wie Failure-in-Time Rate (FIT), Ausfallmodi, Effekte und Diagnoseanalyse (FMEDA), Sicherheitszertifikate und Software-Diagnosebibliotheken helfen Ihnen, den Zertifizierungsprozess für funktionale Sicherheit problemlos zu durchlaufen.