Audioverstärker

Verstärken Sie Ihr Audiosystem

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Von Milliwatt bis Kilowatt, analog bis digital und alles dazwischen – unser Audioverstärker-Portfolio unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Audiolösungen. Wir bieten benutzerfreundliche hochleistungsfähige integrierte Schaltkreise für Audioverstärker, einschließlich digitaler und analoger Lautsprecherverstärker der Klasse D, intelligenter Verstärker, integrierter Kopfhörerverstärker, Audio-Operationsverstärker und Leitungstreiber/Empfänger, mit Funktionen für ein breites Spektrum von Ausgangsleistung und Leistung, um Ihre Designanforderungen zu erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

TAS2572
Lautsprecherverstärker

Intelligenter Verstärker mit 6,6 W Digital-Eingang, I/V-Erfassung und integriertem 13 V-Klasse-H-Boo

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.846

TAS6511-Q1
Lautsprecherverstärker

1-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 W, 2 MHz, mit Strommessung, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.289

TAS5827
Lautsprecherverstärker

43-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang und integrierter Audio- und Klasse-H-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.68

TAS2505A-Q1
Lautsprecherverstärker

Klasse-D-Verstärker für die Automobilindustrie mit 2 W, mono, digitalem oder analogem Eing

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.671

TAS6582-Q1
Lautsprecherverstärker

2-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobilin

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.49

Was unterscheidet unsere Audioverstärker von denen anderer Hersteller?

checkmark

Überlegene Tonqualität

Unser Portfolio an TI Burr Brown™-Audioverstärkern liefert erstklassige Klangqualität und ermöglicht es Ihnen, auch anspruchsvolle Systemanforderungen zu erfüllen.

checkmark

Erweiterter Lautsprecherschutz

Schützen Sie Ihr System mit Verstärkern, die erweiterte Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Echtzeit-IV-Sensorik, Lastdiagnose, robusten ESD/EMI-Schutz und mehr bieten.

checkmark

Branchenführende Lösungsgröße

Audioverstärker für platzsparende Designs, die sich durch intelligente Integration, innovative Verpackungsmöglichkeiten und Stücklistenreduktion auszeichnen.

checkmark

Fokus auf den Automobil-Audiobereich

Hochmoderne AEC-Q100-zugelassene Verstärker mit spezifischen Eigenschaften, die die strengen Anforderungen für Fahrzeuganwendungen erfüllen und Hi-Fi-Audio in Infotainment-Systemen für Fahrzeuge bieten.

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
In diesem Whitepaper werden Designüberlegungen von Audio-Hardware-Designern bei der Entwicklung von Audioverstärkeranwendungen für Fahrzeuge behandelt. So müssen Designer immer kleinere Audioverstärker mit möglichst geringer Abwärme entwickeln können, die in der Lage sind sechs bis acht Lautsprecher direkt von modernen Infotainment-Systemen zu steuern
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to Choose a Class-D Audio Amplifier
Dank moderner digitaler und vernetzter Technologien haben sich Audioinhalte imLaufe der Jahre immer weiterentwickelt. Dieses Whitepaper behandelt die Eigenschaften eines Audiosystems und erklärt, wie die wichtigsten Spezifikationen für die Auswahl des besten Audioverstärkers für die Anwendung ermittelt werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
SmartPA fand in den letzten Jahren zunehmend Verwendung in der persönlichen Elektronik. In diesem Artikel werden die Lautsprechermodellierung und der Schutz auf Basis unseres SmartPA-Algorithmus behandelt.
document-pdfAcrobat PDF