Oszillatoren

Nutzen Sie die Vorteile der BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) in unseren BAW-Oszillatoren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment umfasst den branchenweit ersten BAW-basierten Festfrequenz-Oszillator mit einer Jitter-Leistung von unter 100 fs, einer Stabilität für 10 Jahre gegenüber Alterung und Vibration sowie geringem Stromverbrauch in Industriestandard-Gehäusen. Unsere Oszillatoren sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kommunikations-, Industrie-, Unternehmens- und Automobilanwendungen optimiert.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen

Feste Oszillatoren

Mit Standardfrequenzen oder im Werk auf eine beliebige Frequenz programmierbar, Standard-Ausgabeformaten, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter von 90 fs (12 kHz bis 20 MHz), Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Programmierbare Oszillatoren

Mit Pin-Modus und I2C-programmierbarem Modus für Ausgabefrequenz und -format, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter von 90 fs (12 KHz bis 20 MHz) und Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Vorgestellte Oszillatoren

Erfahren Sie mehr über TI BAW-Technologie

BAW-Technologie

Unsere BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave)ebnet den Weg für eine stabile, sichere und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur. Entwickler können unsere innovative BAW-Technologie nutzen, um die Materialliste zu verkleinern, die Netzwerkleistung zu verbessern und die Störfestigkeit gegenüber Vibrationen und Stöße zu erhöhen. Sehen Sie sich das Video zur TI BAW-Taktgebungstechnologie an, um mehr zu erfahren.

Technical article
Are you ready for BAW?
Erfahren Sie mehr über unsere BAW-Resonatoren, bei welchem es sich um extrem rauscharme Resonatoren mit hohem Qualitätsfaktor (High-Q) handelt, und welche einen Quarzoszillator in industriellen Anwendungen ersetzen können, wodurch eine unübertroffene Leistung erreicht werden kann.
PDF | HTML
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Erfahren Sie, wie Sie den LMK05318-Netzwerksynchronisierer mit unserer BAW-Technologie verwenden können, um Phasenrauschen und RMS-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-TimCXO oder OCXO zu eliminieren.
PDF

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
Erfahren Sie, wie Sie ein System mit einem Taktoszillator unter Einbezug der Vibrationsempfindlichkeit von Oszillatoren entwickeln können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren
Erfahren Sie etwas über die wichtigsten Vorteile des BAW-Oszillators gegenüber einem Quarzoszillator, darunter erhöhte Flexibilität, verbesserte Temperaturstabilität und verbesserte Jitter-Leistung.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
Erfahren Sie mehr über die Grenzen von Echtzeit-Oszilloskopen, die für die Jitter-Analyse von Zeitdomänen verwendet werden.
document-pdfAcrobat PDF