Entwicklung von DC/DC-Wandlern mit mehreren kW-Ausgängen für Elektrofahrzeuge (EVS) – Die Vollbrücke mit Phasenverschiebung

Diese Schulungssitzung ist eine Einführung in die Vollbrücken-Topologie mit Phasenverschiebung innerhalb des EV/HEV-Systems.

00:05:00|14 Apr 2017

In dieser Schulungssitzung erhalten Sie eine Einführung in die Vollbrücken-Topologie mit Phasenverschiebung. Wir erläutern die Hauptmerkmale und Schaltzyklen und gehen auf die Gründe für die Beliebtheit bei Hochleistungs-Anwendungen mit hoher Eingangsspannung ein (sowohl in Elektrofahrzeugen als auch bei Universalanwendungen). Diese Topologie eignet sich sehr gut für Batterieladeanwendungen – insbesondere bei hohen Eingangsspannungen.