Engineer It: Nutzen Sie die Online-Toolbox von TI, um EMI zu bewältigen, noch bevor Sie zum Lötkolben greifen
Alles Wissenswerte über EMI: Eine umfassende Schulung zum Umgang mit potenziellen Fallstricken im Zusammenhang mit EMI bei DC/DC-Schaltreglern
00:24:13|23 Jan 2018
Die Minderung von EMI (elektromagnetische Störungen) bei Schaltreglern wird von Ingenieuren manchmal als schwarze Magie bezeichnet, da Entwickler beim Entwickeln von Stromversorgungssystemen oft Schwierigkeiten haben, die strengen EMI-Anforderungen zu erfüllen. Diese Herausforderungen können leicht zu Designänderungen führen, was wiederum Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen zur Folge haben kann . In dieser gründlichen technischen Schulung befasst sich Marc mit den Herausforderungen des EMI-Designs und gibt Tipps, wie Sie sie schon vermeiden können, bevor Sie Ihren Lötkolben aufheizen. Einige der wichtigsten Themen in dieser Schulung sind:
- Was ist EMI und wie entsteht sie?
- Layout-Optimierung für EMI anhand des Datenblatts
- Untersuchung der Auswirkungen eines Eingangsfilters auf leitungsgeführte Emissionen mit dem Designtool WEBENCH für Eingangsfilter
- Reale Beispiele für EMI-Tests in der Kammer mit den Evaluierungsplatinen LM73605 und LM76003