Entwickeln von Transimpedanzverstärkerschaltungen
In diesem Video wird beschrieben, wie Transimpedanzverstärkerschaltungen entwickelt werden, die einen Eingangsstrom in eine Ausgangsspannung umwandeln.
00:04:17|30 Apr 2025
Erfahren Sie, wie Sie einen Eingangsstrom von 0 µA bis 50 µA in eine Ausgangsspannung von 0 V bis 5 V umwandeln können. Die Frequenz des Eingangssignals liegt bei 10 kHz und die Versorgungsspannung ist +/-15 V.