Lernen Sie die Leistungsherabstufung in den IEEE802.3bt Powered Devices (PD) von TI verstehen

Der IEEE 802.3bt-Standard umfasst die neue „Herabstufungs-“funktion. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Vorteile einer Herabstufung und die Reaktion der PDs von TI zu erfahren.

00:10:22|30 Apr 2025

Die Anzahl der vom PSE vor dem Einschalten erzeugten Klassenzyklen gibt dem PD die vom PSE zugewiesene Leistung an. In einigen Fällen ist die zugewiesene Leistung geringer als die vom PD angeforderte Leistung. Dieses Phänomen wird im IEEE 802.3bt-Standard als „Leistungsherabstufung“ bezeichnet. In dieser Schulung wird das Auftreten von Leistungsherabstufungen besprochen und erläutert, wie der TPS2372 und der TPS2373 in diesen Fällen reagieren.

Dieses Video ist Teil einer Reihe