Eingangsspezifikationen des Spannungsüberwachers

Wir behandeln Eingangsspezifikationen für Spannungsüberwacher wie Spannungsschwelle, Hysterese, Power-on-Reset (POR) und manuellen Reset.

00:08:47|18 Jul 2018

Bei der Entwicklung mit Spannungsüberwachern ist es wichtig, die wichtigsten Spezifikationen zu verstehen, um eine Spannungsüberwachung richtig in ein System zu implementieren. Entwickler müssen beispielsweise verstehen, was der Spannungsschwellenwert ist und ihn berechnen können. Entwickler müssen auch den Unterschied zwischen Geräten mit einstellbarer und fester Spannungsschwelle und deren Vor- und Nachteile verstehen. Die inhärente Toleranz des Bausteins sowie externe Widerstände müssen ebenfalls in ihrer Bedeutung erfasst und berücksichtigt werden.

In diesem Video werden auch Eingangsspezifikationen wie Hysterese und manueller Reset behandelt, um Benutzern zu helfen, die Vorteile eines Spannungsüberwachers gegenüber einer diskreten Implementierung mit einem RC-Netzwerk zu verstehen. Wie bereits in früheren Videos erwähnt, handelt es sich bei Spannungsüberwachern um denselben Baustein wie Spannungswächter, Spannungsdetektoren und Reset-ICs.

Dieses Video ist Teil einer Reihe