BQ40Z50 – Einrichtung und Aufnahme der Produktion
In diesem Video beschreiben wir die Schritte, die zum Konfigurieren des BQ40Z50-Bausteins und für die den Produktionsstart erforderlich sind.
00:37:12|10 Sep 2018
Der BQ40Z50 ist eine sehr funktionsreiche und genaue Batterieanzeige für Lithium-Ionen-Akkupacks mit 1 bis 4 Zellen. In diesem Video werden die einzelnen Schritte zur Konfiguration der Anzeige für eine neue Anwendung beschrieben.
Diese Schritte umfassen:
- Der Einrichten der Anzeige für ChemID und Lernzyklus
- Kalibrierung
- Die Datenerfassung für ChemID-Auswahl
- Das Durchlaufen des Lernzyklus
- Die Erstellung der goldenen Datei für die Produktion und den Produktionsablauf.